Les bâtiments intelligents et durables nécessitent toujours plus de technologie et donc plus d'espace. Or, chaque mètre carré d'espace intérieur d'un bâtiment est précieux, surtout dans les zones urbaines. Alors, où installer les équipements nécessaires au chauffage, à la ventilation et à la climatisation ? C'est très simple : sur le toit ou sur des espaces libres à côté du bâtiment.
Avec les coffrets et armoires électriques Rittal prévues pour l'extérieur, vous disposez de solutions standards peu encombrantes dans lesquelles vous pouvez loger en toute sécurité l'électrotechnique nécessaire – une protection optimale pour vos applications comme
.- les commandes pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC)
- les commandes pour les pompes à chaleur
- l'armoire de distribution pour la gestion des caméras.
Configurez en toute sécurité la solution adaptée à vos besoins quelle que soit votre région et vous pourrez immédiatement l'installer car les produits sont disponibles sur stock.
La protection contre les rayons du soleil et la pluie est d'une importance capitale en cas d'installation sur le toit d'un bâtiment. Grâce à la conception à double paroi des baies outdoor Rittal et à l'effet de protection climatique qui en résulte, il n'est même pas nécessaire de construire un auvent coûteux au-dessus des baies. Une protection anticorrosion élevée empêche les éventuels dommages causés par un air ambiant agressif et corrosif .
Environnement 3
Protection avancée pour l'extérieur
Les équipements domotiques se trouvent généralement dans des zones privées définies dans l'environnement 3. Outre le choix des matériaux nécessaires pour une longue durée de vie, la protection contre les intempéries est extrêmement importante. Ainsi, un toit de protection incliné contre les intempéries empêche par exemple l'humidité et les autres salissures venant du haut de stagner.