L'industrie aéroportuaire est en proie à des turbulences. La sécurité joue un rôle prépondérant dans les aéroports à tous les niveaux, du contrôle des passagers et des bagages au décollage et à l'atterrissage. Les conditions sur le tarmac ainsi que sur les pistes de décollage et d'atterrissage sont extrêmes. De plus, la sécurité opérationnelle et la sécurité en cas de panne jouent un rôle très particulier, car les aéroports font partie des infrastructures critiques en matière de sécurité.
Pour garantir un fonctionnement sans faille et en toute sécurité, Rittal met à votre disposition, une large gamme d'enveloppes électriques standards avec leur système de climatisation dédié. Disponibles sur stock, ces produits constituent la protection idéale pour votre application, par exemple pour
- les installations de balisage et d'éclairage
- le contrôle de la sécurité
- la distribution de courant / station de distribution en amont
- les applications informatiques actives et passives .
Les substances agressives telles que les carburants, l'urée ou les produits d'épandage sur le tarmac et à proximité des pistes de décollage et d'atterrissage exigent une résistance particulièrement élevée des baies outdoor. Résistance aussi à la pression élevée créée lors des décollages et des atterrissages ainsi qu'une résistance aux températures extrêmes et aux intempéries . Ces conditions sont indispensables pour garantir le bon fonctionnement de ces infrastructures critiques pour la sécurité et de minimiser le risque de panne dont les coûts s'avèrent extrêmement élevés.
Environnements de 1 à 4
De la protection avancée en intérieur à la protection extrême en extérieur
Les lieux d'utilisation des équipements et installations sont aussi variés que les applications dans les aéroports. L'environnement le plus fréquent dans lequel les produits sont utilisés est la protection avancée pour l'extérieur, suivi ensuite par la protection de base pour l'extérieur. Mais des implantations s'effectuent aussi en intérieur dans l'environnement 1 et en extérieur dans des zones non protégées nécessitant une protection extrême pour l'extérieur. Avec Rittal, vous avez le partenaire approprié capable de répondre à tous vos besoins avec des produits standards.