Les avantages en un clin d'œil
- Design intelligent grâce aux doubles parois, l'effet cheminée réduit les effets du rayonnement solaire et assure la dissipation passive de la chaleur
- Un toit antipluie qui dépasse de tous les côtés offre également une protection contre la pluie, la neige et le rayonnement solaire
- Cadre TS 8 pour l'équipement intérieur flexible (peut être réalisé de manière alternative via plaque de montage ou en 19")
- Utilisation de matériau de haute qualité : cadre en acier inoxydable AISI304, pièces plates en aluminium
- Finition revêtement poudre et peinture polyester résistante aux UV (RAL 7035) pour une protection optimale contre les intempéries
- Répond aux classes de protection IP55 et IK 10
- Socle de transport 100 mm