Fabriqués avec précision à partir de matériaux de haute qualité, ces boîtiers en acier inoxydable de Rittal résisteront aux conditions les plus rudes, que ce soit dans des installations industrielles ou des environnements difficiles. Par leur conception innovante et leur matériau en acier inoxydable de haute qualité, ces boîtiers ne sont pas simplement robustes, ils sont aussi exceptionnellement durables.
Le boîtier KX en acier inoxydable permet un aménagement intérieur variable avec des rails porteurs, des platines de montage et des crampons de fixation pour une adaptation précise aux exigences de votre projet.
L’acier inoxydable de la série KX est disponible en 1.4301 (AISI 304) ou en 1.4404 (AISI 316L) et peut résister à des conditions difficiles grâce à une enveloppe robuste et résistante à la corrosion garantissant durabilité et fiabilité.
Le boîtier KX en acier inoxydable est disponible de stock pour des livraisons rapides, ce qui permet aux planificateurs et aux concepteurs de répondre rapidement aux exigences de votre projet.
L’estampage du panneau arrière des boîtiers KX en acier inoxydable avec des points de perforation facilite la préparation pour une fixation avec supports muraux, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les efforts au moment de l’installation.
Le coffret électrique KX en acier inoxydable comporte une serrure à panneton double facile à monter pour assurer un verrouillage sécurisé, ce qui est crucial pour protéger des composants électroniques sensibles.
Les charnières de porte à 180° prévues de série sur nos coffrets bus et nos coffrets électriques KX créent un espace supplémentaire et améliorent l’accessibilité à l’intérieur du coffret pour faciliter la maintenance et l’accès aux composants.
Des rails porteurs sont montés sur l’avant du bandeau de montage perforé dans les boîtiers de jonction KX et les coffrets bus KX. En variante, avec le crampon de fixation, ils peuvent être installés directement sur le panneau arrière du boîtier pour profiter au maximum de la profondeur de l’enveloppe. Ceci est particulièrement utile lors du positionnement de composants de grande taille.
Le dispositif de verrouillage rapide du boîtier KX en acier inoxydable avec insert Torx pour le boîtier de jonction et le coffret bus assure un verrouillage précise et sécurisé de l’enveloppe pour protéger efficacement vos installations coûteuses et vos équipements électriques.
Les parties latérales optimisées pour le boîtier de jonction KX, le coffret bus KX et le coffret électrique pour le raccordement du conducteur de terre PE permet une mise à la masse toute simple et très rapide, même ultérieurement.
Boîtier de jonction KX
- Dispositif de verrouillage rapide avec insert Torx
- Estampage du panneau arrière : Support mural
- Mise à la masse : Bandeau de montage perforé optimisé
- Aménagement intérieur : Rails porteurs, platine de montage, crampon de fixation
Coffret électrique KX
- Serrure à came
- Estampage du panneau arrière : Support mural
- Mise à la masse : Bandeau de montage perforé optimisé
- Charnières à 180° de série
Coffret bus KX
- Dispositif de verrouillage rapide avec insert Torx
- Estampage du panneau arrière : Support mural
- Mise à la masse : Bandeau de montage perforé optimisé
- Aménagement intérieur : Rails porteurs, platine de montage, crampon de fixation
- Charnières à 180° de série