Les coffrets AX Ex en polyester de Rittal fixent de nouvelles normes pour les applications dans des zones présentant un danger d'explosion, que ce soit l'industrie pétrochimique, le secteur de l'énergie ou des environnements chargés en poussières. Ces coffrets modernes offrent une protection exceptionnelle aux contrôleurs sensibles dans les zones 1 ou 2 ou 21 et 22, telles que les raffineries ou les plateformes de forage.
Découvrez les caractéristiques de nos coffrets AX Ex en polyester
Livré avec de nombreux plots de fixation, le coffret AX Ex en polyester offre des options d’aménagement intérieur flexible, en restant fidèle au concept de système Rittal largement éprouvé.
Aménagement intérieur au pas de 25 mm avec support universel pour le montage de sections perforées et de rails.
- La plaque de montage peut être aisément vissée de l’avant sur les boulons prémontés.
- Mise à la masse aisée, même ultérieurement, de la plaque de montage à travers les perçages en trou de serrure usinés
- Impression du pas pour faciliter le montage des composants
- Double étanchéité via la baguette de protection antipluie intégrée en haut et en bas de la porte pour la protection du joint d’étanchéité contre la poussière et l’eau de pluie. Combiné avec un haut niveau de résistance aux UV, ceci garantit la compatibilité avec un usage outdoor, même dans des conditions extrêmes.
- Classe de protection IP 65 / NEMA 4X.
- Les pattes de fixation murale peuvent être fixées simplement depuis l’extérieur tout en préservant l’homologation UL.
- En variante, la fixation pour poteaux peut être vissée directement dans les écrous extérieurs sertis.
Le cadre de renforcement de la porte intégrée est équipé de plots de fixation pour une plus grande flexibilité de montage.
La compatibilité avec les accessoires du système Rittal permet de monter des sections perforées, des rails et des pochettes à plans, etc. directement sur la face intérieure de la porte.
Montage simple d’un blocage de porte sans usinage supplémentaire pour maintenir la porte en position ouverte.
Les coffrets AX Ex en polyester sont disponibles de stock pour une livraison rapide, ce qui vous permet de répondre rapidement aux exigences d’un projet.
Découvrez d’autres avantages du coffret AX Ex en polyester et procurez-vous ce qu’il y a de mieux en matière de sécurité et de fiabilité pour les environnements à risques d’explosion.
Focus sur la fiabilité :
- Homologué pour les Zones 1 et 2 / 21 et 22 selon la directive 2014/34/EU
- Classe de protection contre l’explosion selon EN 60 079 (Ex e) et protection des enveloppes (Ex tb)
- UL 746 pour enveloppes extérieures et UL 508A pour enveloppes industrielles
- Protection contre l'incendie : Certifié UL 94 V-0
- Isolation totale selon classe II à 1000 V DC pour protection des personnes
Les coffrets AX Ex en polyester répondent parfaitement à toutes les homologations susmentionnées et respectent les normes de sécurité les plus élevées.