Rationalisez vos activités en exploitant les synergies avec les nouveaux pupitres monobloc CX et les systèmes de pupitres CX. Le système de pupitre CX se distingue par sa flexibilité maximale, que vous optiez pour le socle seul ou que vous préfériez un ensemble en 2 ou 3 pièces avec partie centrale et/ou partie supérieure. Tout en assurant une vue d’ensemble maximale, il garantit aussi la fiabilité de la surveillance des machines et des systèmes. Le nouveau pupitre monobloc CX offre les mêmes avantages et est également compatible avec la plateforme AX/VX.
Système de pupitre CX : Les bénéfices et les avantages à la loupe
1. Ensemble polyvalent et options de configuration :
- Normalisation de la partie centrale pour les options du système de pupitre en 2 ou 3 parties.
- Introduction de câbles simplifiée : L’ouverture dans la base est pourvue de plaques passe-câbles en 3 parties et peut être configurée individuellement avec des plaques passe-câbles VX de notre gamme d’accessoires pour une introduction de câbles flexible.
- Les systèmes de verrouillage peuvent être facilement remplacés par des poignées AX.
- Options de juxtaposition pour composants de climatisation, tels que ventilateurs à filtre, grâce au dos droits des pupitres.
2. Concept cohérent de configuration intérieure :
- Aménagement intérieur flexible dans les parties inférieure, centrale et supérieure ou le pupitre monobloc.
- Les châssis perforés VX25 avec rails de montage et glissières peuvent être utilisés pour une configuration individuelle dans toutes les parties du coffret.
- Peut même recevoir des équipements lourds tels que des transformateurs.
- Flexibilité dans la configuration du système de pupitre et du pupitre monobloc : grâce à l’utilisation de la glissière CX pour l’aménagement intérieur.
3. Utilisation efficace de l’espace et manipulation simplifiée :
- Grand espace d’installation dans la partie inférieure du système de console de 500 mm de profondeur pour une utilisation optimale de l’espace.
- Assemblage et maintenance simplifiés pour optimiser le temps de travail et l’efficacité.
- L’angle à 90° de la section de pupitre peut facilement être usiné avec le centre d’usinage Rittal Perforex.
4. Documentation des machines et installations sans papier :
- Le système Rittal ePOCKET fourni de série permet une remise de l’installation sans papier.
- Accédez facilement à toute la documentation actualisée pour une maintenance efficace.
Les avantages du système à la loupe
Les parties inférieure, centrale et supérieure ou le pupitre monobloc bénéficient d’un concept d’aménagement intérieur homogène. Tous les châssis perforés VX25 et les glissières peuvent être utilisés de manière flexible dans les trois parties du coffret pour une configuration individuelle.
Même des équipements lourds comme un transformateur peuvent se monter facilement dans la partie inférieure à l’aide d’accessoires standard.
L’introduction des câbles s’effectue sans effort à l’aide de plaques passe-câbles en trois parties pour couvrir l’ouverture dans la base. Extension facile avec des plaques passe-câbles VX (disponibles en accessoires) pour une introduction de câbles ajustable.
Les boulons intégrés dans le coffret permettent d’utiliser la glissière d’aménagement intérieur CX avec précision et sans perte de temps. Les châssis perforés Rittal avec des rails de montage et d’autres accessoires permettent d’étendre facilement la configuration.
Finition élégante avec bandeau en aluminium servant d’élément design ou de poignée sur le couvercle.
L’utilisation de plaques de montage partielles, de traverses de montage et de châssis perforés permet une configuration individuelle flexible du pupitre et contribue à maximiser l’espace disponible.
Les parties inférieure, centrale et supérieure ou le pupitre monobloc bénéficient d’un concept d’aménagement intérieur homogène. Tous les châssis perforés VX25 et les glissières peuvent être utilisés de manière flexible dans les trois parties du coffret pour une configuration individuelle.
Même des équipements lourds comme un transformateur peuvent se monter facilement dans la partie inférieure à l’aide d’accessoires standard.
L’introduction des câbles s’effectue sans effort à l’aide de plaques passe-câbles en trois parties pour couvrir l’ouverture dans la base. Extension facile avec des plaques passe-câbles VX (disponibles en accessoires) pour une introduction de câbles ajustable.
Les boulons intégrés dans le coffret permettent d’utiliser la glissière d’aménagement intérieur CX avec précision et sans perte de temps. Les châssis perforés Rittal avec des rails de montage et d’autres accessoires permettent d’étendre facilement la configuration.
Finition élégante avec bandeau en aluminium servant d’élément design ou de poignée sur le couvercle.
L’utilisation de plaques de montage partielles, de traverses de montage et de châssis perforés permet une configuration individuelle flexible du pupitre et contribue à maximiser l’espace disponible.