Bientôt disponible : Découvrez les options AX/VX C4-H de Rittal avec un revêtement de surface analogue à ISO 12944. La finition spéciale laquée du corps et des panneaux de l’enveloppe, ainsi que le revêtement en zinc-magnésium du châssis VX, garantissent une résistance exceptionnelle à la corrosion. La finition laquée des armoires et coffrets est soumise à un essai au brouillard salin pendant 720 heures et répond à la classe de protection contre la corrosion C4-H (High) selon ISO 12944.
La norme ISO 12944 est une norme reconnue à l’échelle internationale pour la protection contre la corrosion des structures en acier par des systèmes de peinture anticorrosion. Faites confiance à la qualité et à la fiabilité.