Découvrez le nouveau coffret mural AX en 3 parties, pour plus de flexibilité et une intégration système optimisée. Le coffret de base offre d’innombrables possibilités et sa combinaison avec le système Rittal vous permettra d'exploiter des avantages supplémentaires.
Conception robuste, usage polyvalent :
- L’accès par l’avant et par l’arrière via la structure en 3 parties du coffret mural facilite l’installation et simplifie la maintenance et l’accès aux composants.
- L’utilisation des pattes de fixation murale AX permet un assemblage et un montage plus efficaces des coffrets.
- Configuration 19” via le niveau de montage de 482,6 mm (19”) dans la partie centrale pour un usage individuel, en fonction de la profondeur d’installation requise.
Adaptation optimale aux contraintes spatiales :
- Disponible dans de multiples dimensions, le coffret mural AX s’adapte facilement aux différentes contraintes spatiales et convient idéalement aux applications dans des environnements exigus.
- Les bandeaux de montage perforés – montés à l’arrière du coffret mural – avec profilé en U et perforations au pas de 25 mm permettent une configuration flexible avec des châssis perforés et des rails.
- La porte design dotée d’une grande vitre garantit en permanence une excellente visibilité sur les composants incorporés dans le coffret.
Aménagement intérieur flexible avec plaques de montage et introduction de câbles simplifiée :
- Une ou plusieurs plaques de montage KX peuvent être installées dans le coffret mural, permettant l’installation de dispositifs de commande et de composants.
- Les plaques passe-câbles (fournies) dans le haut et le bas de la section de paroi du coffret peuvent facilement être remplacées par d’autres plaques passe-câbles de notre gamme d’accessoires.
- Le câblage dans le coffret mural peut être organisé et structuré de manière efficace.
Pochette à plans numérique Rittal ePOCKET :
- Gardez une vue d’ensemble en permanence avec la pochette à plans numérique Rittal ePOCKET.
- Actualisez sans peine la documentation des machines et installations pour garantir une maintenance efficace.
Notre promesse :
- Approvisionnement direct : Les achats sont simplifiés via nos divers canaux de distribution assurant une disponibilité rapide.
- Livraison rapide en 24/48 heures : Les processus efficaces d’entreposage et de fabrication garantissent des délais de livraison très courts pour que vos projets soient rapidement opérationnels.
- Classe de protection élevée jusqu’à IP 55, aménagement intérieur flexible et capacité de charge exceptionnelle : Le coffret mural AX répond aux exigences de classe de protection et de capacité de charge les plus élevées, tout en fournissant suffisamment d’espace pour un aménagement intérieur flexible.