Le système breveté constitué d’encoches intégrées et d’un rail pour l’aménagement intérieur vous permet d’installer des accessoires dans l’armoire sans usinage. L’obturation des éventuelles ouvertures, tâche chronophage s’il en est, est dès lors éliminée. Ceci crée de toutes nouvelles opportunités d’application avec des temps d’assemblage réduits tout en garantissant votre tranquillité d’esprit. La surface lisse des armoires en acier inoxydable (1.4301 ou 1.4404) est facile à nettoyer et offre une protection maximale des composants sensibles. Le coffret mural AX en acier inoxydable de Rittal répond à vos exigences individuelles et garantit la flexibilité nécessaire sans compromettre la sécurité. Découvrez comment l’acier inoxydable AX peut dépasser vos attentes et créer de nouvelles opportunités dans la construction d’armoires.
Le coffret AX en acier inoxydable offre de nombreuses caractéristiques techniques qui dépasseront vos exigences
- L’aménagement intérieur flexible peut être adapté de façon précise aux besoins d’un large éventail de projets.
- Réduisez vos coûts avec des solutions sur mesure et minimisez vos frais généraux d’exploitation.
- L’agencement continu des encoches estampées dans le coffret est extrêmement flexible et le rail d’aménagement intérieur peut être monté dans le coffret sans perçage, même par la suite.
Le coffret AX en acier inoxydable permet d’installer facilement et rapidement des rails et des accessoires sans aucun perçage, grâce aux encoches intégrées au pas de 25 mm.
Ceci crée de nouvelles opportunités d’application du fait que ce concept permet également l’installation d’accessoires pour armoires VX25, notamment des rails de retenue de câbles, de grands châssis perforés VX avec des rails de montage ou des rails de support de charges lourdes, tout cela sans nécessiter un quelconque usinage de l’armoire.
Les encoches intégrées dans l’enveloppe permettent une incorporation précise et rapide des rails d’aménagement intérieur utilisés pour équiper des armoires de châssis perforés avec des rails de montage et des accessoires de Rittal.
Le rail peut être monté dans l’armoire AX en acier inoxydable même par la suite.
Le bandeau de porte perforé en option avec perforations au pas de 25 mm permet une extension simple et rapide sans usinage de la porte. Ceci est possible grâce à sa compatibilité avec les accessoires du système Rittal.
L’assemblage de la porte sans outil fait gagner encore plus de temps. Une fois la porte positionnée, il suffit d’enfoncer l’axe de charnière pour terminer l’opération.
La plaque de montage est facile à prépositionner et à fixer fermement en place en l’insérant simplement par le haut. L'impression du pas prévue de série facilite encore plus le montage des composants.
Le perçage en trou de serrure facilite beaucoup la mise à la masse de la plaque de montage avec une équipotentialité automatique et ceci peut être effectué même après le vissage en place de la plaque de montage.
- La structure robuste en acier inoxydable du coffret AX offre une protection fiable dans les environnements extrêmes.
- Réduisez au minimum les interventions de maintenance et préservez les fonctionnalités à long terme même dans les conditions les plus difficiles.
- Le film protecteur résistant au laser appliqué de série évite les rayures du coffret lors des opérations d’usinage et de transport.
Le rebord de coffret conçu le plus plat possible permet l’application parfaite du joint en mousse polyuréthane et participe à la conservation de l’indice de protection (jusqu’à IP 66) et de la résistance aux impacts IK 10. Assurez une protection optimale contre les impacts et une étanchéité parfaite à l’eau et à la poussière pour obtenir des performances optimales.
Le coffret AX en acier inoxydable est disponible de stock pour des livraisons rapides en 24/48 heures. Ceci renforce la satisfaction du client et facilite la prise en compte de ses exigences. Les retards de projets appartiennent au passé.