Refroidissement par air

Échangeurs thermiques air-air

Échangeur thermique avec deux circuits d'air séparés pour empêcher les poussières de pénétrer dans l'armoire. Puissance frigorifique de 17,5 W/K – 90 W/K. La différence de température entre le circuit interne et externe détermine la grandeur de la puissance dissipée disponible.

Échangeurs thermiques air-air

Échangeurs thermiques air-air TopTherm montage latéral avec régulation électronique

Echangeur thermique pour montage latéral avec régulation et affichage numérique de la température, complètement prêt à être raccordé.

Échangeurs thermiques air-air

Échangeurs thermiques air-air montage sur le toit

Echangeur thermique pour montage sur le toit sans régulation, complètement prêt à être raccordé.