18 janv. 2019

Nouveau concept de stand interactif

Rittal à Indumation 2019

2019-01-08. La cinquième édition d'Indumation.be promet un ‘Automation Next Level’ à ses visiteurs. Un thème qui va comme un gant au fournisseur de systèmes Rittal. Rittal mise à 100 % sur l'innovation et l'interactivité sur son stand entièrement renouvelé (hall 6, stand 32). Une place centrale est réservée au système d'armoire VX25 récemment lancé. Mais il y a toutefois beaucoup plus à découvrir. Si vous souhaitez assister à l'une des nombreuses démonstrations ou apercevoir l'impressionnant mur de LED, n'hésitez pas à visiter le stand Rittal de 160 m² à Indumation.

VX25 comme point culminant

Le nouveau système d'armoire électrique VX25 a été optimisé de manière logique en vue d'une utilité maximale d'utilisation. Tout comme le constructeur d'armoires même, le système VX25 pense et agit en termes de fonctionnalités et de processus. VX25 est synonyme de fonctionnalité polyvalente, avec, à la base, un profil innovant se distinguant par l'espace disponible, l'efficacité de l'ingénierie et du montage, les possibilités d'extension, la stabilité, la sécurité et la flexibilité. À Indumation, Rittal présentera ses armoires juxtaposables, ses armoires à porte vitrée et les accessoires afférents. Dans la gamme VX25, le visiteur découvrira également la variante de l'armoire électrique en acier inoxydable, satisfaisant aux normes de sécurité IP 55 et NEMA 12, ainsi qu'une version modulaire avec refroidisseur Blue e+ (1,5 kW) intégré, pour une meilleure efficacité énergétique, une planification simplifiée et des coûts de montage qui disparaissent.

Systèmes de coffret

Outre la VX25, Rittal présentera son coffret compact et fonctionnel bien connue AE, pour une protection optimale des composants électriques et électroniques sensibles. Le nouveau socle VX ne manquera également pas à l'appel. Celui-ci est non seulement parfaitement adapté au système au sol VX25, mais est également entièrement compatible avec les systèmes d'armoires existants.

Gamme de produits one stop

Rittal aura également le plaisir de présenter ses autres catégories de produits à Indumation. Le système de distribution de courant Ri4Power dans le VX25 et le système de rail RiLine Compact créent, par exemple, plus d'espace dans l'armoire électrique. Le refroidisseur Blue e+ garantit un refroidissement par liquide à haute efficacité énergétique, grâce à un compresseur à vitesse contrôlée et à l'interface IoT permettant une intégration optimale des climatiseurs et des refroidisseurs dans les applications Industrie 4.0. Rittal présentera également le rack TS IT composé de plus de 100 combinaisons et offrant pour des possibilités d'installation maximales, des configurations individuelles et un positionnement simple. Le système de supervision CMC III, qui permet un contrôle et une sécurité renforcés dans le centre de données, sera également présenté sur ce rack. Découvrez également comment mieux harmoniser les différentes étapes d'un processus de production grâce à l'ingénierie EPLAN et aux Rittal Automation Systems. Ne ratez également pas les presse-étoupes de haute qualité d'Hummel lors de votre visite sur le stand.

Vous êtes impatient de découvrir les nombreuses innovations et le nouvel aspect du stand Rittal ? Demandez aujourd'hui encore votre billet d'entrée gratuit via marketing@rittal.be . Rendez-vous dans le hall 6, sur le stand 32 pendant Indumation.be, du 6 au 8 février 2019 inclus, à Kortrijk Xpo.