Avec ses nouveaux climatiseurs pour montage latéral « Blue e+ Outdoor », Rittal prépare aussi maintenant sa série de climatiseurs à efficience élevée pour l'implantation en extérieur. En complément de l’économie d’énergie moyenne de 75 pour cent, les nouveaux appareils vous séduiront avec leur habillage protégé contre le vandalisme, leur indice de protection élevé et leur fonctionnement fiable même dans les conditions les plus extrêmes. Avec les habillages de la série Toptec de Rittal pour l'implantation en extérieur, ils forment un système de construction intelligent, parfaitement harmonisé et qui simplifie l’installation.
Lorsque des installations électrotechniques – p. ex. pour les applications de téléphonie mobile ou les bornes de recharge électrique – doivent être installées à l’extérieur de bâtiments clos, cela met les habillages et la climatisation devant des défis particuliers. les armoires électriques et les climatiseurs doivent avoir un indice de protection élevé, être robustes vis-à-vis du rayonnement UV ainsi que des grandes variations de température et offrir une protection contre le vandalisme.
Extrêmement robustes : Les nouveaux climatiseurs pour montage latéral de la série « Blue e+ Outdoor » de Rittal constituent la solution idéale pour des conditions ambiantes extrêmes. Une peinture résistante aux UV, l’indice de protection élevé IP56 ou Nema 4/3R/12 ainsi que la large plage de température de -30 °C à + 60 °C contribuent à un fonctionnement fiable et à une grande capacité de résistance en extérieur.
Vraiment efficients : La technologie Blue e+ des climatiseurs à caloduc intégré assure une efficience énergétique élevée. En comparaison avec des solutions de climatisation conventionnelles, l’économie énergétique moyenne est de 75 pour cent – et l’empreinte CO2 est nettement plus faible. La disponibilité des climatiseurs Blue e+ impose également de nouvelles bases. La connexion via une interface IoT permet une supervision à distance aisée – cela est tout particulièrement intéressant pour la surveillance d’installations géographiquement éloignées. Les températures et d'autres paramètres sont ainsi surveillés en permanence et des messages peuvent être émis automatiquement lorsqu’un défaut se présente. De cette manière, les interruptions et les pannes inopinées sont en grande partie évitées, ce qui entraîne la réduction des coûts inhérents. Les utilisateurs peuvent compter à tout moment et n’importe où sur les solutions de climatisation grâce au réseau de maintenance mondial de Rittal et à la disponibilité des pièces de rechange.
Construction simple : Avec les habillages Toptec de Rittal pour l'implantation en extérieur, les nouveaux climatiseurs forment un système de construction intelligent dans lequel l'armoire électrique et le climatiseur sont parfaitement harmonisés. Les armoires électriques disposent d’un design à double parois et ainsi d’une puissance de refroidissement passive importante (« effet de cheminée »). Cela réduit le réchauffement intérieur dû au rayonnement solaire et ainsi le besoin énergétique du climatiseur. Les constructeurs d’installations profitent d’un design homogène des habillages et des climatiseurs ainsi que du montage aisé et rapide. Des homologations internationales et la capacité multi-tensions intégrée des appareils facilitent également l’utilisation à l’export. Les nouveaux climatiseurs pour montage latéral Blue e+ Outdoor de Rittal sont utilisés partout où les armoires électriques d’installations électrotechniques sont utilisées en extérieur. Les exemples typiques sont les installations de téléphonie mobile, l’industrie de production et de traitement d’eau ainsi que les infrastructures énergétiques.