6 mai 2020

VX IT

La baie IT la plus rapide au monde

Avec ses nouvelles baies VX IT, Rittal présente une toute nouvelle gamme de variantes de baies serveurs et réseaux. Il est ainsi possible d’installer avec une rapidité inégalée de nouvelles infrastructures IT – de la baie réseaux individuelle jusqu’à la salle informatique complète. Le VX IT offre une grande liberté lors de sa configuration – réalisée rapidement et simplement via un outil en ligne – totalement certifié avec tous les composants Cela est extraordinaire.


VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

Une nouvelle génération de baies IT naît avec le VX IT de Rittal. Conçu comme gamme de variantes universelle, le VX IT sert tous les scénarios d'application usuels. La solution peut être mise en œuvre de multiples manières comme baie réseaux et serveurs. Le large choix s’étend de 15 à 52 unités de hauteur (U). Avec lui, les utilisateurs réalisent des installation Edge, des salles informatiques d’entreprise avec refroidissement des rangées, des conteneurs IT modulaires, des Datacenter Colocation économiques en consommation électrique ainsi que les plus grands Datacenter Hyperscale.


« L’ensemble des expériences des nombreux projets IT à travers le monde a été intégré dans le développement de la nouvelle baie IT. Le VX IT est synonyme de rapidité, de flexibilité et de modularité. Mais également pour la certitude que nos clients sont équipés du mieux possible face à tous les scénarios IT du futur », déclare Uwe Scharf, directeur Business Units IT, Industrie et Marketing chez Rittal.


When one part is guaranteed to fit another – the VX IT configurator with plausibility check.

Choisir et commander plus rapidement


Plus aisé, plus rapide et plus sûr grâce à la numérisation : le configurateur en ligne assiste pas à pas l’utilisateur pour le choix des composants et réalise aussi en parallèle un contrôle de vraisemblance : www.rittal.de/vx-it


Pour le VX IT, Rittal exploite le potentiel de numérisation complet au profit des clients. L’ensemble du processus, choix, configuration, commande et livraison, est géré de manière numérique et en toute transparence. Le modèle 3D avec accessoires se construit pièce par pièce lors de la configuration. Le modèle 3D terminé est à la disposition de l’utilisateur pour toute utilisation future. La variante personnalisée de la baie IT est fabriquée avec le meilleur niveau de qualité dans une usine ultramoderne et livrée rapidement et dans le respect des délais via une logistique optimisée.


Un avantage unique pour le client : toutes les variantes VX IT, avec tous les composants, réalisées avec le configurateur sont immédiatement homologuées et certifiées selon les standards internationaux comme les normes UL 2416, IEC 60950 et IEC 62368. Aucune certification complémentaire du système configuré n’est ainsi plus nécessaire pour le client. Cela offre une liberté et une sécurité maximale pour la construction de nouvelles infrastructures IT. Avec cette solution, les responsables IT économisent du temps précieux lors de la conception et de l’approvisionnement et ont simultanément la certitude que tous les composants s’harmonisent parfaitement.


Compatibilité maximale et pérenne


Important pour les clients existants : Le VX IT est compatible avec les systèmes RiMatrix Rittal déjà existants et avec d’autres infrastructures IT qui ont été réalisées avec des composants Rittal. Le remplacement de différents composants dans des Datacenter existants est ainsi possible, autant qu’une extension ciblée de salles informatiques. Des entreprises peuvent par exemple compléter des installations RiMatrix existantes avec le nouveau VX IT et utiliser pour cela les composants VX IT spécifiques pour le refroidissement, l’onduleur ou la supervision. La pérennité de l'investissement pour les salles informatiques Rittal est ainsi assurée.


Maximum stability with the 482.6 mm (19”) vertical section.

Montage rapide et sans outil


Qui travaille dans une salle informatique souhaite des solutions conçues avec intelligence et simples à utiliser. Rittal s’est focalisé sur cette maxime lors du développement du VX IT. Le montage de la baie IT est réalisé essentiellement sans outil grâce à la technologie « snap-in » qui permet un gain de temps. Des unités de hauteur repérées et des pas de fixation en profondeur aident à régler simplement l’écartement de 19" des plans de fixation. Toutes les pièces plates comme les panneaux latéraux ou les toits en tôle sont montées aisément et rapidement grâce aux supports à encliqueter et aux aides au positionnement. Grâce aux nouveaux panneaux latéraux à séparation verticale disponibles comme accessoires en option, les utilisateurs disposent d’un meilleur accès pour accélérer les travaux d’installation et de maintenance. Les panneaux latéraux à séparation verticale sont équipés de simples charnières, peuvent donc être ouverts comme des portes et peuvent néanmoins être ôtés très facilement. Les panneaux latéraux à séparation horizontale qui simplifient également l’accès, par exemple aux serveurs, sont toujours disponibles.


Rigide et pour une charge admissible jusqu’à 1800 kg


Une autre caractéristique marquante du VX IT est sa stabilité élevée : la baie IT atteint une plus grande stabilité du profilé vertical 19 pouces que son prédécesseur grâce à une construction améliorée du cadre. La capacité de charge a été prouvée via des tests internes à Rittal, mais également via des certifications externes par Underwriters Laboratories (UL). Deux variantes sont disponibles : la baie « VX IT standard » autorise une charge statique de 1500 kg selon la procédure de contrôle Rittal et 1200 kg selon la certification UL. La variante « VX IT dynamic » autorise une charge de 1800 kg selon la procédure de contrôle Rittal et 1500 kg selon la certification UL.


Tout ce que nécessite une baie


De nombreux accessoires sont disponibles pour l’équipement personnalisé du VX IT. Les options pour les portes et les panneaux latéraux ainsi que pour la base et le toit, mais aussi des innovations comme la nouvelle réglette à diodes pour l'affichage d’état en font partie. Les dispositifs d’extraction et accessoires pour la gestion des câbles ainsi que les solutions pour la surveillance, l'alimentation électrique et la gestion Asset dans la baie IT constituent d'autres accessoires. Des composants comme les PDU, onduleurs, systèmes de refroidissement IT ainsi que les solutions de supervision, mais aussi les modules pour la détection précoce et l'extinction d’incendie, sont disponibles pour l’équipement intérieur.


VX IT

La baie IT la plus rapide au monde

Que vous ayez besoin d'une baie réseau ou de baies serveur pour un datacenter Cloud, Edge, Colocation ou Hyperscale, la nouvelle VX IT est la plate-forme idéale pour accueillir une infrastructure informatique moderne avec ses nombreuses exigences.

Edge Computing

Équipé pour la conversion numérique avec Edge Computing

Edge Computing crée les conditions pour les applications en temps réel et l’industrie 4.0. De nombreux secteurs et entreprises bénéficient aujourd’hui déjà de la technologie puissante mise à disposition par Rittal.