15 juil. 2020

Le nouveau système de baies VX IT de Rittal

Montage plus rapide des infrastructures Edge

La vitesse est demandée : à cause de la conversion industrielle, les entreprises de fabrication doivent construire plus rapidement que par le passé les nouvelles infrastructures IT et OT pour les applications Edge. La condition préalable pour cela est le nouveau système de baies basé sur un système de construction modulaire et grâce auquel il est possible de réaliser des solutions personnalisées de manière simple, fiable et viable. La réponse à ces exigences est la nouvelle baie VX IT de Rittal qui est présentée aux journées numériques 2020 du salon de Hanovre.

Les nouvelles technologies comme l’Industrial Internet of Things (IIoT), l’intelligence artificielle (IA) ou la 5G nécessitent pour les applications Edge des infrastructures IT et OT fiables directement dans la production. Pour que les entreprises restent compétitives, la construction ou l’extension de l’infrastructure IT et OT pour la puissance de calcul requise doivent être réalisées rapidement. Rittal propose une aide pour cela avec son nouveau système de baies VX IT. Le nouveau développement est un accélérateur pour la construction rapide et pérenne des nouvelles infrastructures IT et OT.

Le VX IT est synonyme de rapidité, de flexibilité et de modularité. Mais également pour la certitude que nos clients sont équipés du mieux possible face à tous les scénarios IT – également dans l’usine intelligente de demain.
Uwe Scharf, Directeur Business Units IT, Industrie et Marketing chez Rittal

Des armoires modernes créent le rythme

Avec le VX IT Rittal a développé une nouvelle génération de baies IT : la baie IT la plus rapide au monde. Conçue comme un système de construction universel, la solution peut être utilisée comme baie réseaux ou serveurs dans de multiples applications Edge. Un avantage unique pour le client : toutes les variantes VX IT, avec tous les composants, réalisées avec le configurateur sont immédiatement homologuées et certifiées selon les standards internationaux comme les normes UL 2416, IEC 60950 et IEC 62368. Aucune certification complémentaire du système configuré n’est ainsi plus nécessaire. Cela offre une liberté et une sécurité maximale pour la construction de nouvelles infrastructures IT. Avec cette solution, les responsables IT économisent du temps précieux lors de la conception et de l’approvisionnement et ont simultanément la certitude que tous les composants s’harmonisent parfaitement.

Le configurateur en ligne assiste pas à pas l’utilisateur pour le choix des composants et réalise directement un contrôle de vraisemblance.

Processus de commande numérique

Avec le VX IT, les entreprises réalisent, à une vitesse jamais atteinte, de nouvelles infrastructures, de la baie réseaux unitaire au sein du hall de fabrication jusqu’à la salle informatique Edge complète dans divers sites de production. Avec le VX IT, Rittal exploite pour cela entièrement le potentiel de numérisation complet au bénéfice des clients : l’ensemble du processus, choix, configuration, commande et livraison, est géré de manière numérique et en toute transparence. Le modèle 3D avec accessoires se construit pièce par pièce lors de la configuration. Le modèle 3D terminé est à la disposition de l’utilisateur pour toute utilisation future. La variante personnalisée de la baie IT est fabriquée avec le meilleur niveau de qualité dans une usine ultramoderne et livrée rapidement et dans le respect des délais via une logistique optimisée.

Compatibilité maximale et pérenne

Le VX IT est compatible avec les systèmes RiMatrix Rittal déjà existants et avec d’autres infrastructures IT qui ont été réalisées avec des composants Rittal. Le remplacement de différents composants dans des Datacenter existants est ainsi possible, autant qu’une extension ciblée de salles informatiques. Des entreprises peuvent par exemple compléter des installations RiMatrix existantes avec le nouveau VX IT et utiliser pour cela les composants VX IT spécifiques pour le refroidissement, l’onduleur ou la supervision. La pérennité de l'investissement pour les salles informatiques Rittal est ainsi assurée.

Montage rapide et sans outil

Qui travaille dans une salle informatique souhaite des solutions conçues avec intelligence et simples à utiliser. Rittal s’est focalisé sur cette maxime lors du développement du VX IT. Le montage de la baie IT est réalisé essentiellement sans outil grâce à la technologie « snap-in » qui permet un gain de temps. Des unités de hauteur repérées et des pas de fixation en profondeur aident à régler simplement l’écartement de 19" des plans de fixation. Toutes les pièces plates comme les panneaux latéraux ou les toits en tôle sont montées aisément et rapidement grâce aux supports à encliqueter et aux aides au positionnement. Grâce aux nouveaux panneaux latéraux à séparation verticale disponibles comme accessoires en option, les utilisateurs disposent d’un meilleur accès pour accélérer les travaux d’installation et de maintenance. Les panneaux latéraux à séparation verticale sont équipés de simples charnières, peuvent donc être ouverts comme des portes et peuvent néanmoins être ôtés très facilement. Les panneaux latéraux à séparation horizontale qui simplifient également l’accès, par exemple aux serveurs, sont toujours disponibles.

Pour une charge admissible jusqu’à 1800 kg

Une autre caractéristique marquante du VX IT est sa stabilité élevée : la baie IT atteint une plus grande stabilité du profilé vertical 19 pouces que son prédécesseur grâce à une construction améliorée du cadre. La capacité de charge a été prouvée via des tests internes à Rittal, mais également via des certifications externes par Underwriters Laboratories (UL). Deux variantes sont disponibles : la baie « VX IT standard » autorise une charge statique de 1500 kg selon la procédure de contrôle Rittal et 1200 kg selon la certification UL. La variante « VX IT dynamic » autorise une charge de 1800 kg selon la procédure de contrôle Rittal et 1500 kg selon la certification UL.

Tout ce que nécessite une baie

De nombreux accessoires sont disponibles pour l’équipement personnalisé du VX IT. Les options pour les portes et les panneaux latéraux ainsi que pour la base et le toit, mais aussi des innovations comme la nouvelle réglette à diodes pour l'affichage d’état en font partie. Les dispositifs d’extraction et accessoires pour la gestion des câbles ainsi que les solutions pour la surveillance, l'alimentation électrique et la gestion Asset dans la baie IT constituent d'autres accessoires. Des composants comme les PDU, onduleurs, systèmes de refroidissement IT ainsi que les solutions de supervision, mais aussi les modules pour la détection précoce et l'extinction d’incendie, sont disponibles pour l’équipement intérieur.