5 déc. 2019

Liste des tendances 2020

Que faut-il sur la liste des tendances 2020 ?

Des quantités de données croissantes, un Cloud européen sûr (souveraineté des données), une modernisation rapide des salles informatiques ainsi que la consommation croissante de l’énergie sont du point de vue de Rittal les tendances de l’année 2020 en matière d’IT et de salles informatiques. L’utilisation de la technologie OCP (Open Compute Project) et la récupération de la chaleur par exemple offrent des solutions pour les défis actuels.


En 2025 l’humanité et les machines pourraient générer environ 175 zettaoctets de données, prévoient les analystes du marché de IDC (International Data Corporation). Mémorisées sur des DVD classiques, cela représenterait 23 piles de disques argentés qui iraient jusqu’à la lune. La croissance annuelle des données autour d’une moyenne de 27 pour cent impose également des défis croissants pour l’infrastructure IT.


Étant donné que quasiment aucune entreprise ne peut se permettre d’augmenter la capacité de mémorisation de presque un tiers par an, les gestionnaires IT misent de plus en plus souvent sur les services IT sur le Cloud. Qu’il s'agisse du stockage ou de Computing, la tendance en direction du Cloud est arrivée en Allemagne depuis longtemps : un sondage publié en été 2019 de l’organisation interprofessionnelle ITK Bitkom et KPMG a montré que trois entreprises sur quatre utilisent déjà des solutions Cloud.


Mais celui qui utilise des solutions Cloud de fournisseurs tiers, perd un peu le contrôle sur les données de son entreprise. L’acte américain sur le Cloud (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) permet par exemple l’accès des autorités américaines à des données qui sont mémorisées sur le Cloud – même si les lois locales du lieu de la mémorisation des données l’interdisent.


« Les succès économiques seront à l’avenir durables si vous tenez la distance avec une totale numérisation et intégration. Les entreprises utiliseront leurs données avec de plus en plus de création de valeur, souligne le Dr. Karl-Ulrich Köhler, CEO de Rittal International. « La souveraineté des données sera le facteur de succès critique de la concurrence internationale », complète le Dr. Köhler.


Tendance #1 : souveraineté des données


La gestion indépendante des données sera ainsi pour les entreprises un facteur de concurrence essentiel. Cela vaut pour tous les domaines d’activité où la sécurité des données est essentielle et où l’analyse de ces données est décisive pour le succès de l’entreprise – la santé, la mobilité, la banque ou l’industrie manufacturière. Les entreprises se demandent comment elles peuvent traiter leurs données de manière fiable et efficiente, et si elles doivent moderniser leur propre salle informatique, investir dans des infrastructures Edge ou utiliser le Cloud.


Le grand projet numérique européen Gaia-X, une initiative du ministère fédéral de l’économie et de l’énergie (BMWi), doit démarrer en 2020. L’objectif est la construction d’un Cloud européen pour une numérisation et une mise en réseau fiables de l’industrie et comme base pour l’utilisation de nouvelles applications à IA (intelligence artificielle). Dans ce contexte, la société Fraunhofer a créé l’initiative « International Data Spaces ». Cet espace de données virtuel permet aux entreprises un échange de données en toute sécurité. La compatibilité d’une propre solution avec des plateformes (Cloud) existantes (interopérabilité) est également assurée.


Cela signifie : de petites salles informatiques géographiquement éparpillées avec des ensembles Cloud ouverts pourraient créer une nouvelle classe d’applications industrielles qui se chargent d’une première analyse des données sur le lieu même de leur création et qui utilisent le Cloud pour des analyses ultérieures. Une solution pour cela est ONCITE. La salle informatique Edge-Cloud clé en main (Plug & Produce) mémorise et traite les données directement là où elles sont générées, de telle manière que les entreprises conservent, lors de la mise en réseau, la souveraineté des données tout au long de la chaîne de distribution.


Tendance #2 : standardisation au sein du Datacenter avec OCP


La modernisation rapide de salles informatiques existantes est toujours plus importante pour les entreprises étant donné que le volume des données à traiter est en constante croissance. Les défis essentiels de l’extension sont une technologie standardisée, un fonctionnement efficient en matière de coûts et une évolutivité importante de l’infrastructure. La technologie OCP (Open Compute Project) avec une distribution centralisée de courant continu dans la baie IT constitue une alternative intéressante pour de plus en plus de responsables informatiques. Car : les composants à courant continu génèrent de nouveaux potentiels pour l’optimisation des coûts. L’alimentation électrique de tous les composants IT est assurée de manière centralisée avec n+1 blocs d'alimentation par baie. Un refroidissement efficient est ainsi obtenu grâce à la réduction des blocs d'alimentation. L’entretien et la gestion des pièces de rechange sont simultanément simplifiés grâce à la standardisation importante des composants OCP. Le gain de l’efficience se situe en moyenne à environ cinq pour cent du courant total.


Rittal estime que OCP va continuer à s’établir comme plateforme cohérente au sein des salles informatiques au courant de l’année 2020. De nouveaux produits OCP pour le refroidissement des baies, l’alimentation électrique ou la supervision vont permettre l’extension rapide avec des composants à courant continu. Les nouveaux produits sont en outre compatibles avec le concept usuel d’une alimentation électrique de secours centralisée grâce à laquelle l’alimentation électrique est assurée via un onduleur centralisé. Il n’est ainsi plus nécessaire de protéger chaque baie OCP par un onduleur à base de batteries lithium-ion. L’avantage : le risque d’incendie au sein de la salle informatique OCP est nettement réduit.


Tendance #3 : récupération de la chaleur et refroidissement direct de l’UC


Des quantités énormes d’énergie sous forme de chaleur dissipée sont émises dans l’environnement par les salles informatiques. Les quantités de chaleur, qui peuvent potentiellement être utilisées à d'autres fins, augmentent également avec l’augmentation de la densité au sein du Datacenter. L’utilisation de cette chaleur dissipée était néanmoins trop onéreuse jusqu’à présent, par exemple parce que les utilisateurs se trouvent rarement à proximité immédiate du lieu. Et une chaleur dissipée de 40 degrés, telle que générée par les systèmes de refroidissement IT par air, est nettement trop basse pour pouvoir l’utiliser de manière économique.


Dans le domaine High Performance Computing (HPC) en particulier, les baies IT génèrent des charges thermiques élevées qui dépassent souvent les 50 kW. Pour HPC, le refroidissement direct des processeurs avec de l’eau est nettement plus efficient qu’un refroidissement par air, de manière à obtenir des températures de retour de 60 à 65 degrés. À ces températures, il est par exemple possible de chauffer de l’eau sanitaire ou d’utiliser des pompes à chaleur ou même d’alimenter un réseau de chauffage urbain. Les responsables informatiques doivent néanmoins être attentifs au fait que, même avec un refroidissement direct des UC avec de l’eau, seuls environ 80 pour cent de la chaleur dissipée peuvent être évacués d’une baie IT. Un refroidissement IT de la baie est en outre nécessaire pour les 20 pour cent restants.


Lors du sommet numérique du ministère fédéral en 2019 le thème de la récupération de la chaleur, qui a montré une importante nécessité d'agir, a été discuté au sein de la commission correspondante. Rittal par ainsi du principe qu’en 2020 nettement plus de responsables informatiques vont étudier comment la chaleur dissipée par le Datacenter, jusque-là inutilisée, peut être utilisée de manière économique.


Tendance #4 : intégration d’environnements Multi-Cloud


Les entreprises nécessitent la sécurité de pouvoir exploiter leurs applications Cloud sur des plateformes courantes et dans n’importe quel pays. Une stratégie Multi-Cloud est nécessaire pour cela. Du point de vue du management ceci est une décision stratégique qui se base sur la constatation que la propre organisation se développera en une entreprise totalement numérisée.


L’excellence au niveau de l’expérience de l’utilisateur est par exemple assurée avec de faibles durées de traitement via les zones de disponibilité correspondantes (« Availability Zone ») sur site. Cela signifie : les entreprises choisissent pour leurs services une ou plusieurs zones de disponibilité à travers le monde en fonction des exigences économiques. Le respect de règles strictes de protection des données est par exemple réalisé via un fournisseur local spécialisé dans le marché ciblé correspondant. Une stratégie Multi-Cloud ouverte à tous les fournisseurs permet exactement cela : de réunir judicieusement la densité fonctionnelle et l’évolutivité des salles Hyperscale avec la sécurité des données de fournisseurs locaux et spécialisés comme Innovo Cloud. En un clic, sur un tableau de bord, avec un interlocuteur, une facture et en une seconde, dans laquelle la décision tombe.


Cela fera des stratégies Multi-Cloud une des plus importantes tendances des prochaines années. Car l’économie fera d’autres pas dans la numérisation et fera, à l’aide de technologies Cloud naissantes – les applications conçues et développées pour l’architecture Cloud-Computing – encore croître les vitesses des propres réseaux Continuous Integration (CI) et Continuous Delivery (CD). L’automatisation des processus d’intégration et de distribution permet alors la mise à disposition rapide, fiable et reproductible de logiciels (« Deployments »).