26 nov. 2019

Assistant de conversion AX/KX

Assistant de conversion pour coffrets électriques AX et coffrets de petit format KX

Les coffrets de petit format et les coffrets électriques de Rittal sont utilisés à des millions d’exemplaires à travers le monde. Les utilisateurs bénéficient de nombreux avantages avec la présentation des nouvelles séries AX et KX. Rittal propose de nombreuses facilités pour que ceux-ci puissent passer leurs applications le plus simplement possible aux nouvelles séries et profiter des avantages des données cohérentes.


Avec les nouveaux coffrets électriques AX et coffrets de petit format KX les utilisateurs ont le modèle approprié à disposition pour chaque mission. 30 pour cent de durée de montage en moins, 30 pour cent d’espace en plus pour les câbles et 30 nouvelles fonctions – sont les avantages essentiels des nouvelles séries.


Traduire simplement les nomenclatures


Pour simplifier le plus possible la conversion des clients sur les nouveaux coffrets de petit format et coffrets électriques, Rittal propose différentes possibilités d’assistance. Un assistant de conversion, qui est basé sur des nomenclatures sous Excel, est par exemple disponible en ligne (www.rittal.de/ct-axkx). L’utilisateur peut télécharger une nomenclature existante – par exemple depuis un projet existant – depuis le site Internet et obtient une nomenclature traduite en conséquence avec les nouveaux composants AX et KX.


Pour les utilisateurs qui se servent de Eplan Data Portal pour leurs projets, il existe une autre possibilité confortable qui utilise la nouvelle fonction panier de Eplan Data Portal. Vous pouvez télécharger une nomenclature de projet complète dans le panier du Data Portal. L’ensemble des composants Rittal, avec les macros associées pour les nouveaux coffrets de petit format et coffrets électriques, sont ensuite disponibles dans votre base d’articles. L’utilisateur économise ainsi beaucoup de temps en comparaison avec le téléchargement individuel.


Outil de migration dans le système de configuration Rittal


Les clients qui configurent leurs coffrets de petit format et coffrets électriques avec le système de configuration Rittal disposent également du confortable assistant de conversion. Le configurateur fonctionne sur la base de règles enregistrées sous forme électronique. Un contrôle de vraisemblance empêche l’affichage des accessoires erronés ou inappropriés.


Les usinages également – par exemple les découpes pour ventilateur à filtre – sont créés directement dans le système de configuration Rittal. Les utilisateurs qui ont déjà configuré des projets de cette manière peuvent simplement télécharger la configuration existante dans le nouvel outil de migration. Après le démarrage de l’outil, un système tricolore assure un aperçu rapide : vert signifie que tous les composants requis ont été enregistrés dans la nouvelle configuration. Avec un symbole jaune, l’utilisateur devrait vérifier la configuration. Il est par exemple possible que des découpes qui se situaient au préalable au milieu de la porte soient légèrement décalées à cause d'autres cotes. Rouge signifie que le contrôle de vraisemblance du système de configuration Rittal a détecté des problèmes. Ici il s’agit souvent de collisions des composants. En quelques clics l’utilisateur peut corriger la configuration et la compléter si nécessaire. Une nomenclature et les programmes d’usinage pour les centres d’usinage mécaniques sont ensuite disponibles par téléchargement en complément du modèle 3D du nouveau coffret électrique AX ou coffret de petit format KX.