Champs EM habituels

Blindage contre les champs électromagnétiques perturbateurs habituels

Les champs perturbateurs peuvent aussi bien venir de l’environnement et influencer l'appareil qu’être générés par le fonctionnement de l’appareil et perturber l’environnement. Cela vaut aussi bien pour les applications industrielles que pour les appareils ménagers.

L’exigence de base vis-à-vis des appareils pour obtenir la compatibilité électromagnétique est par conséquent :

Champs perturbateurs de l’extérieur

Présence d’une résistance définie au brouillage (protection contre les champs perturbateurs de l’extérieur)

Champs perturbateurs propres

Suppression / réduction de l’émission perturbatrice (protection de l’environnement contre les propres champs perturbateurs)

La source ou la cible des perturbations électromagnétiques peuvent être des :

  • Câbles de raccordement au réseau
  • Câbles de signalisation et de commande
  • Sous-ensembles électriques ou électroniques qui émettent des champs électromagnétiques ou qui peuvent être perturbés par ceux-ci

Mais les habillages métalliques habituels offrent déjà aux appareils électriques une large protection contre les champs électromagnétiques perturbateurs.

La pratique a montré que pour plus de 95 pour cent de toutes les applications un habillage Rittal standard offre un effet de blindage suffisant pour obtenir la compatibilité électromagnétique.

Pour le blindage contre les champs électromagnétiques perturbateurs particulièrement intensifs veuillez continuer de lire ici.