Une durabilité éprouvée

Réduisez votre empreinte carbone avec les climatiseurs Blue e+

Nous fabriquons les climatiseurs pour armoires électriques les plus efficaces du monde que nous accompagnons avec un concept de service après-vente intelligent afin de réduire l'empreinte carbone de vos machines et installations. En moyenne, un climatiseur Blue e+ permet d'économiser une tonne de carbone par an soit l'équivalent de la capacité d'absorption d'un hêtre pendant 80 ans. Les climatiseurs Blue e+ s'adaptent à toutes les applications et à toutes les exigences.

Comment réagir ? Découvrez les options à votre disposition pour plus d'efficacité et de durabilité.

Une technologie qui change la donne

La durabilité à tous les niveaux

Cette technologie hybride unique se targue d'économiser 75% d'énergie en moyenne par rapport aux climatiseurs conventionnels. En réduisant de manière significative votre empreinte carbone, vous faites un pas de plus vers la neutralité carbone. En assurant aux composants intégrés une durée de vie plus longue, une facilité d'utilisation globale et des offres de services numériques, la durabilité est établie à tous les niveaux..

Climatiseurs Blue e+ pour un rendement maximal

Comment définir l'efficacité ? Moins, c'est plus. Les climatiseurs Blue e+ ont été conçus pour réduire les coûts et pour protéger l'environnement.

Un rendement énergétique révolutionnaire basé sur une technologie hybride innovante.

  • Deux circuits frigorifiques fonctionnent parallèlement de manière autonome ou simultanément en fonction de la différence de température entre la température ambiante et la température intérieure souhaitée.
  • Circuit frigorifique passif : Caloduc (évacue la chaleur dissipée dès que la température ambiante se situe en-dessous de la température de consigne).
  • Circuit frigorifique actif :Régulation de la vitesse du compresseurs et des ventilateurs pour un refroidissement adapté aux besoins.

Un Inverter garantit une température constante à l'intérieur de l'armoire électrique ce qui permet de prolonger la durée de vie des composants intégrés.

Cette technologie a démontré une économie d'énergie de 75% en moyenne.

Un pour tous

S'il ne convient pas, il va falloir s'en accommoder. Ce n'est pas comme ça que Rittal réagit. Nos solutions Blue e+ conviennent à toutes les applications quelles que soient son lieu d'implantation et la puissance frigorifique nécessaire.

Capacité multi-tensions unique pour un maximum de flexibilité

0.3 kW & 0.5 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 2~, 50/60 Hz
1.3 kW  2.6 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 3~, 50/60 Hz
3.8 kW 5.8 kW 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
  • Utilisation universelle avec des licences et des données spécifiques à chaque pays
  • Fonctionnement possible dans une large plage de température allant de -20°C à +60°C (-30°C à +60°C pour les climatiseurs outdoor)

La fiabilité entraîne la durabilité

La fiabilité est la clé de l'exploitation d'une usine. Les climatiseurs Blue e+ garantissent une fiabilité maximale. Leur maintenance est réduite à son minimum et leur mise en œuvre est très rapide.

  • Le degré de protection élevé IP 55 / IP 56 pour les climatiseurs outdoor vos permet de rester serein.
  • Plus de fiabilité avec l'évaporateur automatique de condensat intégré d'origine sur tous les modèles à partir d'une puissance frigorifique de 300W
  • Les climatiseurs et leurs pièces détachées sont disponibles sur stock partout dans le monde.
  • Une maintenance plus rationnelle et à moindre coût grâce à la maintenance préventive

Les climatiseurs Blue e+ ont été conçus pour simplifier votre travail

Concentrez vous sur l'essentiel !; une ingénierie, une exploitation et une installation sans effort

  • Des outils manuels pour une définition et un paramétrage plus rapides (RiTherm, application Scan & Service et recherche rapide)
  • Les études deviennent un jeu d'enfant grâce à l'uniformisation des découpes de montage des climatiseurs quelle que soit leur position de montage (en saillie, en intégration partielle (à partir d'une puissance frigorifique de 1600W) ou en intégration totale).
  • Une accessibilité facile en cas d'intervention sur le climatiseur pour l'entretenir ou le réparer pour vous faire gagner du temps.
  • Des interfaces intelligentes vous simplifient l'exploitation : interface NFC;application Scan & Service, connexion USB pour les mises à jours du logiciel du climatiseur et pour le service après-vente, afficheur (jusqu'à une puissance frigorifique de 1000W) ou écran tactile (à partir d'une puissance frigorifique de 1600W), interface IoT pour une supervision à distance

Nous solutions en matière de climatisation. Pour toutes les branches de l'industrie

NOUVEAU : encore plus durables et même plus efficaces : climatiseurs Blue e+ S

Les nouveaux climatiseurs Blue e+ S de puissance frigorifique de 300W à 1000W doivent vous inspirer. Un design moderne, de nouvelles fonctionnalités intelligentes et un gain de temps avec le concept de service intelligent Rittal Smart Service vous permettront d'atteindre vos objectifs pour vous rapprocher de la neutralité carbone et de réduction de vos coûts.

Plus d'informations

Présentation des produits

Rittal Blue e+ fan-and-filter units help you to achieve your climate goals while at the same time reducing your energy costs. The 40% greater air throughput of the new fan-and-filter unit with pleated filter – compared to a chopped-fibre filter – is unrivalled by any other unit on the market.

Find out more

Simply retrofit now!

With the air diverter for Rittal cooling units, you achieve a targeted routing of cold air to avoid the formation of heat nests.

Find out more

Nos climatiseurs très basse consommation, qui intègrent la technologie Blue e+ éprouvée, sont les climatiseurs les plus efficaces au monde et peuvent réduire de manière significative l'empreinte carbone de vos machines et installations. Ils intègrent un nouveau fluide frigorigène dont le pouvoir de réchauffement planétaire est inférieur de 56% à celui habituellement utilisé. Ils sont dès à présent disponibles avec un nouveau design et tout un lot de nouvelles fonctionnalités. Un outil de conversion est à votre disposition pour vous aider à trouver la référence dont vous avez besoin !

Plus d'informations

Technologie hybride innovante pour une empreinte carbone minimale et une économie d'énergie moyenne de 75% grâce à des composants à vitesse régulée et un caloduc. Capacité multi-tensions pour une utilisation partout sur la planète. Exploitation intuitive par l'intermédiaire d'un écran tactile. Découpes de montage identiques quelle que soit la position de montage (en saillie, en intégration partielle ou en intégration totale) du climatiseur pour 4 catégories de puissance frigorifique (de 2000W à 5800W.

Plus d'informations

Climatiseurs latéraux très basse consommation contribuant à la réduction de l'empreinte carbone. Les climatiseurs Blue e+ pour atmosphères chimiques sont disponibles sur une plage de puissance frigorifique allant de 1600W à 5800W. Un revêtement spécial leur confère une protection optimale dans des environnements particulièrement agressifs comme par exemple des endroits où l'air ambiant est chargé en acide sulfurique.

Plus d'informations

Climatiseurs latéraux Blue e+ très basse consommation contribuant à la réduction de l'empreinte carbone pour implantation à l'extérieur disponibles sur une plage de puissances frigorifiques allant de 1500W à 5000W. Leur haut degré de protection IP55/56/UL type 12/3R/4 et leur fonctionnement sur une plage de température allant de -30°C à +60°C leur permettent de garantir une protection optimale dans les environnements exposés aux intempéries. Le climatiseur peut être monté en 3 positions différentes (en saillie, en intégration partielle et en intégration totale) par exemple sur une baie Toptec.

Plus d'informations

Durables, flexibles et compacts : les refroidisseurs d'eau Blue e+ fournissent une eau centralisée à la température souhaitée en consommant peu d'électricité pour alimenter par exemple des échangeurs thermiques air-eau. Il est possible d'économiser jusqu'à 70% d'électricité grâce à un Inverter qui régule la vitesse de fonctionnement des principaux composants. Les homologations internationales qu'ils ont obtenus et leur capacité multi-tensions les rendent tout à fait aptes à l'exportation partout dans le monde. Leur exploitation, leur paramétrage et l'analyse de leur fonctionnement est intuitive grâce à un écran tactile et des interfaces de communication intelligentes.

Plus d'informations

Orientez-vous vers la numérisation pour optimiser votre durabilité

Les avantages de la numérisation pour réduire votre empreinte carbone

Créez de la valeur en pensant de manière globale – les climatiseurs Blue e+ vous aide à gérer rationnellement vos procédés de fabrication en vous appuyant sur des applications et des services intelligents.

Connectez votre smartphone à votre climatiseur via la technologie NFC qu'il intègre, afin de pouvoir télécharger ses données et ses paramètres ou scannez son code QR pour voir instantanément toutes ses informations pertinentes :

  • Paramétrage et mise en service rapides de vos climatiseurs
  • Travail efficace avec la fonction "Copie rapide" qui permet de copier les réglages d'un climatiseur sur un autre
  • Générez et envoyez des messages de service
  • Générez et envoyez des listes d'accessoires ou de pièces détachées
  • Voir toutes les informations produit en un clin d'œil
  • Gérez les produits scannés

L'interface IoT est l'élément-clé pour une mise en réseau intelligente des appareils de climatisation et des capteurs Rittal utilisés pour contrôlés les conditions ambiantes. Dotés d'une large palette d'interfaces et de protocoles, elle collecte et transfère les données des appareils vers un système informatique supérieur afin de pouvoir contrôler l'état de fonctionnement des machines.

  • Plus d'efficacité en assurant l'intégration optimale des climatiseurs et refroidisseurs d'eau Blue e+ et des capteurs dans l'industrie 4.0
  • Plus de rapidité grâce à une communication fluide des capteurs vers le cloud
  • Plus de fiabilité en se connectant à une supervision à distance ou à un système de gestion de l'énergie

Plus d'informations

Références et trophées

Nous sommes à votre disposition!

Vous avez une question? Envoyez-nous un message. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernantles climatiseurs très basse-consommation Blue e+ et leur technologie.