Zweifel Pomy-Chips AG

Les armoires Rittal à design hygiénique contribuent à la promesse de qualité

Depuis 1958 la société Zweifel Chips est connue comme « incomparablement bon » particulièrement en Suisse. Plus de 60 ans plus tard, l’excellente qualité est toujours encore une priorité pour l’entreprise. La production de denrées alimentaires est en outre soumise aux strictes prescriptions nationales et internationales. Les armoires et coffrets de commande en acier inoxydable de Rittal contribuent au respect des directives de qualité internes ainsi qu’aux directives internationales ISO et IFS. Les armoires en acier inoxydable de Rittal disposent d’un indice de protection 69K et de joints d’étanchéité spéciaux sans gorge développés pour le secteur agroalimentaire.

Les produits Rittal à design hygiénique sont parfaits et ont une renommée internationale. Les concurrents n'arrivent pas à cette qualité.
Marco Lo Giudice, projeteur électrique chez Zweifel Pomy-Chips AG

La qualité HD de Rittal est reconnue dans le monde entier

Rittal n’est pas seulement un fournisseur, il est également un partenaire de conseil. Un entretien personnalisé pour l’analyse des besoins a eu lieu sur demande de la société Zweifel Pomy-Chips AG : combien d’armoires sont requises dans quel environnement ? Quels sont les appareils à installer – ordinateurs, climatiseurs – dans les armoires correspondantes ? S’agit-il d’une solution provisoire ou pour une utilisation à long terme ? À la suite de cet entretien, les spécialistes de Rittal Suisse ont élaboré plusieurs variantes de solutions, ont montré leur faisabilité, les avantages et les inconvénients ainsi que les coûts. Le client disposait ainsi d’une base de décision claire.

Maintenant en service chez Zweifel : la série TS 8 en acier inoxydable de Rittal

Les responsables de Zweifel se sont décidés pour une solution qui repose sur la gamme de produits TS 8. Rittal configura les armoires exactement en fonction des besoins du client et a tout fourni et préparé pour l’installation. Puis Zweifel a pris cela en charge et installa tous les composants requis par armoire.

Des entreprises particulières choisissent des partenaires particuliers

Chez Zweifel Pomy-Chips on apprécie les compétences en matière de conseil et la flexibilité de Rittal : « Ici j’obtiens des propositions de solution qui correspondent exactement à notre entreprise. Tout est possible, j’ai le choix – également en ce qui concerne l'ampleur de la prestation que je souhaite. C’est comme cela que je conçois une coopération partenariale. »

Vue d'ensemble

Projet
Zweifel Pomy-Chips AG
Ville
Zurich, Suisse
Secteur d'activité
Food-and-Beverage-Industry
Défi

Installation d’armoires de protection pour des postes de commande électronique au sein de la production

Respect de la protection IP 69K, des prescriptions ISO & IFS

Solution

Armoires et panneaux à design hygiénique de Rittal avec un indice de protection 69K et des joints d’étanchéité spécialement développés pour le secteur agroalimentaire