Le secteur bio n’arrête pas de croître. C’est ce que remarque également le grossiste en produits bio Weiling de Coesfeld qui livre désormais plus de 1200 clients avec plus de 11 000 produits. Pour la logistique de cette ampleur, le grossiste nécessita une infrastructure IT neuve et fiable.
Nous voulons investir dans une nouvelle salle informatique fiable et pérenne.
Le choix tomba sur la salle informatique modulaire et standardisée RiMatrix S de Rittal. Une panne de l’infrastructure IT serait catastrophique étant donné que la logistique des marchandises de tous les sites est commandée de manière centralisée. RiMatrix S offre à la société Weiling un standard de sécurité élevé homologué par le TÜV, avec la protection incendie et effraction, des redondances et la protection contre les fuites ainsi que des onduleurs.
Flexible
Étant donné que le site de Coesfeld doit encore être étendu dans le futur, la société Weiling chercha une solution de salle informatique modulaire qui peut évoluer de manière flexible. La possibilité de pouvoir adapter le refroidissement aux conditions locales était tout aussi importante. Un refroidissement naturel indirect était indispensable à cause de la présence élevée de poussières dans cette région agricole. Le système flexible RiMatrix S a pu convaincre sur tous les points.
Prévisible
Contrairement à des salles informatiques à conception entièrement personnalisée, RiMatrix S marque des points grâce aux composants standardisés et peut souvent être mis en service déjà après six semaines. Une prestation bien définie ainsi que des délais de livraison et des coûts définis permirent à la société Weiling une gestion optimale en matière de durée et de coûts.
Efficience énergétique
En tant que commerçant de denrées alimentaires biologiques correctes, la société Weiling a inscrit la gestion responsable de l’environnement dans les principes de l’entreprise. Le RiMatrix S avec une valeur de Power Usage Effectiveness de jusqu’à 1,15 est calé sur l’efficience énergétique et convient puis permet d’économiser des coûts.
Vue d'ensemble
- Projet
- Weiling
- Ville
- Coesfeld, Allemagne
- Secteur d'activité
- IT-infrastructure
- Retail
- Défi
- Une croissance d’entreprise dynamique nécessite une nouvelle salle informatique à disponibilité élevée
- Possibilités d’extension flexibles
- L’efficience énergétique se situe au premier plan
- Durée limitée pour l’installation
- Solution
- RiMatrix S Single 6 dans une salle sécurisée : composants standardisés pour une installation rapide, mise en service après seulement six semaines
- Surveillance avec la solution DCIM RiZone
- Conteneur de refroidissement sur le toit pour un refroidissement à efficience énergétique