Gartner Elektrotechnik

Croissance grâce à l’automatisation de l’usinage des armoires électriques

Pour la société Gartner Elektrotechnik il est clair : celui qui veut progresser doit investir – dans le personnel, l’infrastructure et les machines. Le constructeur d’installation en Haute-Autriche a pour cela mis en service en août 2017 un centre d’usinage laser 3D Perforex LC 3015 de Rittal et mise ainsi sur l’automatisation des processus ainsi que sur une croissance complémentaire. Pour la programmation du laser, l’entreprise utilise le logiciel Eplan Pro Panel, une solution CAE pour l'ingénierie 3D des armoires électriques.

Un des plus grands défis dans la construction des armoires électriques est d’optimiser les processus de fabrication, autant du point de vue qualitatif que de la durée. C’est pour cela que nous avons décidé que la machine et le logiciel devaient venir du même fournisseur. Nous avons ainsi un seul interlocuteur et pouvons partir du principe que l’ensemble des processus et cycles s’accordent. Avec Rittal et Eplan nous avons trouvé des partenaires idéaux pour cela.
Friedrich Gartner, directeur chez Gartner Elektrotechnik GmbH
L'entreprise d'ingénierie électrique a acheté un Perforex LC 3015 à Rittal, mettant en service le centre d'usinage laser 3D en août 2017.

Investissement pour l’avenir

« Tous ceux qui réussissent ou qui souhaitent réussir dans la construction des armoires électriques doivent investir pour l’avenir », déclare Friedrich Gartner. Cela réussit à l’entrepreneur entre autres à l’aide de l’automatisation, pour simplifier et accélérer les processus de fabrication. La société Gartner Elektrotechnik a trouvé la solution idéale avec le centre d’usinage laser 3D Perforex LC 3015 de Rittal. Alors que l’usinage des surfaces en acier inoxydable était jusqu’à présent synonyme d’usure importante des outils, de durées d’usinage plus longues ainsi que d’émissions sonores élevées, l’usinage via la technologie laser avec le Perforex LC 3015 est réalisé sans contact, rapidement et avec peu de vibrations – sans que les arêtes de coupe ne ternissent ou ne déteignent. Une grande partie des finitions manuelles comme l’ébavurage devient en outre inutile. Les matériaux à usiner n’ont plus besoin d’être bridés, mais simplement posés sur la table de la machine, et cela contribue à encore accélérer le processus. Cela améliore la qualité et économise du temps.

Mise en service rapide

La laser est opérationnel chez Gartner Elektrotechnik depuis août 2017. La programmation du Perforex peut être réalisée soit sur base d'une simple programmation d'atelier axée sur la pièce soit avec des données CAO importées, p. ex. depuis le logiciel Eplan Pro Panel – comme chez Gartner Elektrotechnik. La solutions CAE pour l’ingénierie 3D des armoires électriques et des installations de distribution électronique assurent la connexion directe entre la conception de commande et la construction 3D des armoires électriques. La société Gartner est très satisfaite de sa décision de coopération avec Rittal et Eplan et voit l’avenir avec optimisme : « Nous sommes une entreprise en pleine croissance. Chaque année nous atteignons une croissance entre 15 et 25 pour cent. Grâce au centre d’usinage laser nous gardons bon espoir de le réaliser à nouveau en 2018. »

Vue d'ensemble

Projet
Gartner Elektrotechnik
Ville
Kirchschlag, Autriche
Secteur d'activité
Electrical-and-Automation
Défi
  • Optimisation des processus de fabrication dans la construction des armoires électriques
  • Usinage de surfaces en acier inoxydable avec une usure importante des outils
Solution
  • Automatisation, pour simplifier et accélérer les processus d’usinage
  • Centre d’usinage laser Perforex LC 3015 de Rittal Automation Systems
  • Programmation directement à partir du logiciel Eplan Pro Panel