Dubrovnik - une des meilleures destinations touristiques au monde. Les remparts exceptionnels, la tradition historique, l’héritage culturel et les lieux typiques comme cadre de tournage pour des séries télévisées ou films internationaux constituent les explications pour le nombre toujours grandissant de visiteurs. Une modernisation de l’aéroport et de l’infrastructure IT est devenu nécessaire étant donné que l’aéroport enregistre une augmentation des vols suite à cette évolution. Un nouveau terminal a été construit pour cette raison. Rittal a été chargé de la construction d’une salle informatique moderne et à haute disponibilité.
En tant que composante intégrale, la salle informatique offre également la sécurité requise pour le développement à long terme de l’aéroport - autant en matière de sauvegarde numérique des données que de sécurité IT en général.
Fiabilité, disponibilité, sécurité et qualité
Une infrastructure IT fiable est indispensable pour une gestion d’aéroport. La fiabilité, la disponibilité, la sécurité et la qualité de l’infrastructure IT étaient les facteurs les plus importants lors de la prise de décision étant donné que l’aéroport de Dubrovnik est ouvert 24 heures sur 24. Rittal et les partenaires IT locaux Kodeks, Combis et Optimal Sistemi ont présenté une solution de pratique d’excellence. Étant donné que la salle informatique constitue le cœur du système de gestion de l’aéroport et qu’elle doit répondre aux standards de sécurité les plus élevés, elle a été réalisée sous forme d’unité séparée dans un local modulaire à disponibilité élevée de Rittal.
Consommation énergétique efficiente
Les baies serveurs sont implantées sur deux rangées selon le principe d’allée chaude, ce qui permet un refroidissement efficient des appareils dans les baies serveurs et dans le reste du local. Les solutions de climatisation LCP CW de Rittal permettent un refroidissement ciblé uniquement des zones où cela est nécessaire. Les solutions sont particulièrement efficientes en consommation énergétique : une PUE inférieure 1,2 est possible dans des conditions idéales.
Garantie de redondance maximale
En cas de coupure du courant, la salle informatique est alimentée en courant électrique par des générateurs et des installations d’onduleurs modulaires de ABB. Grâce à une architecture parallèle décentralisée (DPA) unique, elle assure une redondance maximale ainsi qu’une énergie permanente et fiable pour la nouvelle salle informatique.
La salle informatique dispose d’un plancher technique pour permettre des installations mécaniques dans l’espace situé en-dessous. Un système de détection précoce d’incendie déclenche une extinction par gaz en cas d’incendie. Des clapets de décompression sont automatiquement ouverts, qui sont installés pour éviter des déformations des parois du local à cause de la surpression due au gaz qui arrive, grâce à l’activation des détecteurs d’incendie.
Vue d'ensemble
- Projet
- Dubrovnik Airport Ltd.
- Ville
- Dubrovnik, Croatie
- Secteur d'activité
- IT-infrastructure
- Infrastructure-Telecommunications
- Aviation-Industry
- Défi
-
Construction d’un nouveau terminal (pour plus de 3,5 millions de passagers) suite à l'augmentation du nombre de vols
Salle informatique fiable et à haute disponibilité pour assurer les activités de l’aéroport (comme la gestion des bagages
Respect des standards de sécurité IT les plus élevés
-
- Solution
Infrastructure IT Rittal complète (salle sécurisée, baies TS IT, LCP CW refroidisseurs d’eau IT, CMC III, système d’onduleurs de ABB, PDR et PSM)