Flexible Fertigung

Die Bearbeitung der System-Einzelschränke VX SE kann direkt im Rittal Werk erfolgen.

Nutzen Sie die erstellten Daten aus Ihrem Engineering und bestellen Sie die Gehäuse mit Ausbrüchen für z. B. Kühlgeräte, Filterlüfter oder Flanschplatten. Steigern Sie somit die Effizienz in Ihrem Fertigungsprozess.

Kundennutzen

Nutzen Sie die Vorteile des VX SE für Ihre Anwendung

Anreihschränke werden oft auch für Einzelaufstellungen verwendet. Auch bei der Frage nach dem nächst größeren Kompaktschrank fällt die Entscheidung oft zugunsten von Anreihschränken. Bislang noch vielfach unbekannt...

Anwendungen

Der System-Einzelschrank VX SE ist genau wie unsere Kunden: Vielseitig!

Nutzen Sie die Vorteile für Ihre Anwendung in unterschiedlichen Branchen und profitieren Sie von hohen Schutzarten, großer Abmessungsvielfalt ab 300 mm Tiefe bis 1800 mm Breite, Materialvarianten, einfachem Engineering und umfangreichem...

Umstellhilfe

System-Einzelschränke SE 8 auf VX SE

Die Umstellhilfe ermöglicht Ihnen eine einfache und schnelle Umschlüsselung von SE 8 Artikeln auf die neuen VX SE Artikel.