Umstellhilfe

System-Einzelschränke SE 8 auf VX SE

Die Umstellhilfe ermöglicht Ihnen eine einfache und schnelle Umschlüsselung von SE 8 Artikeln auf die neuen VX SE Artikel.

Best.-Nr.
SE 8
Bezeichnung SE8 Best.-Nr.
VX SE
Bezeichnung VX SE

5830.500

SE 8, BHT 600x1800x400 mm, BH Montageplatte 499x1696 mm, Rückwand einteilig

5830.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5831.500

SE 8, BHT 800x1800x400 mm, BH Montageplatte 699x1696 mm, Rückwand einteilig

5831.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5832.500

SE 8, BHT 800x2000x400 mm, BH Montageplatte 699x1896 mm, Rückwand einteilig

5832.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5833.500

SE 8, BHT 800x2000x500 mm, BH Montageplatte 699x1896 mm, Rückwand einteilig

5833.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5834.500

SE 8, BHT 800x2000x600 mm, BH Montageplatte 699x1896 mm, Rückwand einteilig

5834.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5840.500

SE 8, BHT 1000x1800x400 mm, BH Montageplatte 899x1696 mm, Rückwand einteilig

5840.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1000x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite

5841.500

SE 8, BHT 1200x1800x400 mm, BH Montageplatte 1099x1696 mm, Rückwand einteilig

5841.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite

5842.500

SE 8, BHT 1600x1800x400 mm, BH Montageplatte 1499x1696 mm, Rückwand zweiteilig

5842.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1600x1800x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite

5843.500

SE 8, BHT 1200x2000x400 mm, BH Montageplatte 1099x1896 mm, Rückwand einteilig

5843.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite

5844.500

SE 8, BHT 1200x2000x500 mm, BH Montageplatte 1099x1896 mm, Rückwand einteilig

5844.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite

5845.500

SE 8, BHT 1200x2000x600 mm, BH Montageplatte 1099x1896 mm, Rückwand einteilig

5845.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite

5846.500

SE 8, BHT 1800x2000x500 mm, BH Montageplatte 1699x1896 mm, Rückwand zweiteilig

5846.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1800x2000x500 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite

5850.500

SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1600x400 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5850.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1600x400 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5851.500

SE 8, Edelstahl, BHT 600x1800x500 mm, BH Montageplatte 499x1696mm, 1-türig

5851.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5852.500

SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5852.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5853.500

SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5853.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5854.500

SE 8, Edelstahl, BHT 1000x1800x400 mm, BH Montageplatte 899x1696mm, 1-türig

5854.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1000x1800x400 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5855.500

SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite

5855.600

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 1200x2000x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, zweitürig an Frontseite

5830.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4, BHT 600x1800x400 mm, 1-türig

5830.680

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1800x400 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5831.580

SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x400 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5831.680

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x400 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5834.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, BHT 800x2000x600 mm

5834.680

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5850.580

SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1600x400 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5850.680

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 600x1600x400 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5852.580

SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5852.680

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1800x500 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

5853.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, BHT 800x2000x600 mm

5853.680

VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite

Alle System-Einzelschränke SE 8 sind nur noch bis zum 31.03.2021 verfügbar.

Die vorgeschlagenen Artikel zur Umstellung von SE 8 auf VX SE sind eine Empfehlung.
Bitte prüfen Sie in Ihrem individuellen Fall, ob die Empfehlung für Sie zutreffend ist.

 

Kundennutzen

Nutzen Sie die Vorteile des VX SE für Ihre Anwendung

Anreihschränke werden oft auch für Einzelaufstellungen verwendet. Auch bei der Frage nach dem nächst größeren Kompaktschrank fällt die Entscheidung oft zugunsten von Anreihschränken. Bislang noch vielfach unbekannt...

Flexible Fertigung

Die Bearbeitung der System-Einzelschränke VX SE kann direkt im Rittal Werk erfolgen.

Nutzen Sie die erstellten Daten aus Ihrem Engineering und bestellen Sie die Gehäuse mit Ausbrüchen für z. B. Kühlgeräte, Filterlüfter oder Flanschplatten. Steigern Sie somit die Effizienz in Ihrem Fertigungsprozess.

Anwendungen

Der System-Einzelschrank VX SE ist genau wie unsere Kunden: Vielseitig!

Nutzen Sie die Vorteile für Ihre Anwendung in unterschiedlichen Branchen und profitieren Sie von hohen Schutzarten, großer Abmessungsvielfalt ab 300 mm Tiefe bis 1800 mm Breite, Materialvarianten, einfachem Engineering und umfangreichem...