Netzwerkschrank TX CableNet mit Sichttür

Artikel-Nummer: TX 7888.278

Der TX CableNet – Verbesserter Raumgewinn durch IT-Racks ohne überdimensionale Breite oder Tiefe. Dieser IT-Netzwerkschrank ist daher auch für den Einsatz in kleineren IT-Netzwerkstrukturen geeignet und für den individuellen Innenausbau bereits optimal vorbereitet.

Steckdosenleiste im Aluminiumkanal

Potenzialausgleich-Set für VX IT

Komfortgriff AX

Verschluss-Einsatz

Profilhalbzylinder für Griffsysteme

Bodenmodule zur Kabeleinführung für TS, TS IT, VX SE

Bodenaufnahme für TS IT

Transport-Kit für TS IT, TX CableNet

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Anreih-Abdeckung für Sockel-System VX, Edelstahl

Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Kabelbinder

Klettverschluss

Klettband

Bürsten-Kit für TX CableNet

Kabelfinger für VX IT

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Befestigungsschrauben

Distanzstück für Dachblech

Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing

Kabelführungsbügel

Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Panel zur Kabelführung, 2 HE

Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19")

Kabelwanne, tiefenvariabel für VX IT, TE 8000

Kabelrangierkanal, horizontal 482,6 mm (19")

Montagewinkel für Türpositionsschalter im VX, VX IT, TX CableNet

Maßklebestreifen 482,6 mm (19")

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Rangierpanel mit Frontklappe

Rangierpanel mit Kabelsprossen für horizontales Kabelmanagement

Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

TS System-Chassis 17 x 73 mm

Kombischiene für VX, VX IT, TX CableNet

Lüftermodul für VX IT, TS IT

Artikel-Nummer:
TX 7888.278
Ausführung
1. Generation
mit Sichttür
mit Seitenwänden
Produktbeschreibung
TX CableNet - Eine neue Ebene des Kabelmanagements. IT-Netzwerkschrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.
Nutzen
Bequemer Zugang: einfache Montage und Demontage von Seitenwänden und Türen für den schnellen Zugriff auf den inneren Gehäusebereich
TS- und VX-kompatibles Zubehör
Umfassendes Zubehörangebot für die individuelle Innenausstattung
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, 1,2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
19“-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
19"-Profilschienen
Schrankgerüst mit Türen und Dachblech
Stahlblech-Sichttür vorne, 130°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Designgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, einteilig, verschraubt mit verdecktem Ausschnitt für Lüfterblech
Zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, vorne und hinten
IPPC-Palette
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 800 mm
Höheneinheiten
24 HE
Höheneinheiten
24 HE
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
445 mm
Ausführung
mit Seitenwänden
Ausführung Tür
geschlossen
Ausführung Tür vorne
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°
Belastbarkeit
5000 N
Belastbarkeit
5 000 N
Hinweis
Für den Einbau eines Lüftermoduls sind Bürstenleisten zur Ausrüstung der Kabelführungsöffnungen erforderlich, sofern diese verwendet werden oder die Abdeckbleche entfernt wurden
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
80 kg
Bruttogewicht
86,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177966956
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
Netzwerkschrank TX CableNet mit Sichttür, 600x1200x800 mm, 24 HE, mit Seitenwänden, RAL 7035
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Visio Shapes
IT Rack, Ausbauhöhe 24 HE, Stahlblech-Sichttür vorne, einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten

IT Rack, Ausbauhöhe 24 HE, Stahlblech-Sichttür vorne,
einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten.

Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen mit verschweißtem Dachblech oben.

Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.

Belastbarkeit: bis 500 kg.

Boden:
Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.

Front- und Rücktür:
Stahlblech-Sichttür vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Stahlblechtür hinten, einteilig, geschlossen. Beide zweifach scharniert.

Front- und Rücktür mit Designgriff und 2-Punkt Stangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen AX Komfortgriff zur
wahlweisen Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel
möglich, Türöffnungswinkel 135° bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.

Dachblech:
Dachblech, einteilig geschlossen, verschraubt, inkl. verdecktem
Ausbruch im hinteren Drittel zur Aufnahme einer Lüftereinheit
zur aktiven Belüftung. Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt
sich das Deckblech wahlweise mittels Distanzstücke anheben.

Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten.
Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt 500 kg.

Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe oben und unten
im Schrankrahmengerüst, verschraubt.
Die zölligen Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch
asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren.

Profilschienen vorne und hinten, Materialstärke 2,0 mm, inklusiv
zusätzlichem Lochbild nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an
den Profilschienen gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.

Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.

Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des
Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders
platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.

Seitenwände:
Einteilig abschließbare Seitenwände mit integrierter
Sicherheitsschließung 3524 E an den Schrank montiert.

Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm

Oberfläche:
Flachteile, Türen pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005

Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3

Abmessungen (BHT): 600x1200x800 mm

Artikelnummer: 7888.278

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG