Klettband

Artikel-Nummer: IN 2203.400

Für geordnete Kabelführung, schont Kabelmäntel, ist leicht wieder zu öffnen und wiederverwendbar, individuell ablängbar.

Artikel-Nummer:
IN 2203.400
Produktbeschreibung
Sorgt für eine geordnete Kabelführung. Rolle zum individuellen Abschneiden.
Nutzen
Schont den Kabelmantel
Leicht wieder zu öffnen
Wiederverwendbar
Abmessung
Breite: 16 mm
Länge: 5.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,044 kg
Bruttogewicht
0,056 kg
Zolltarifnummer
39191019
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Produktbeschreibung
IN Klettband, L: 5000 mm