Outdoor-Serienprodukte

Funktion und Sicherheit – bei jedem Wetter.

Rittal bietet clevere, flexible Outdoor-Lösungen aus einer Hand:

Hier trifft robuster Schaltschrank auf smarte, energieeffiziente Klimatisierung – für anspruchsvolle Umgebungen und nahezu alle Temperaturbereiche.

  • Reduzieren Sie den CO2-Footprint um durchschnittlich 75 % mit der innovativen Blue e+ Technologie

  • Rund 50 % geringere Erwärmung durch Sonneneinstrahlung aufgrund von doppelwandigem Gehäusekonzept

Einfach vielfältig

Rittal macht jeden Aufbau einfach
Mit einem flexiblen, cleveren System aus Schaltschrank und Klimatisierung perfekt aufeinander abgestimmt für alle Anforderungen!

  • Weniger Komplexität durch cleveres Baukastensystem aus Schaltschrank und Klimatisierung

  • Einheitliches Design und schnelle Montage von Klimatisierungskomponenten durch vorgefertigte Ausschnitte und Adapter für die Tür

  • Umfangreiches Zubehör für optimale Funktionalität (Schaltschrank-Heizung, Thermostat, Hygrostat, IoT Interface)

  • Weltweite Einsetzbarkeit durch internationale Zulassungen und schnelle Verfügbarkeit der Serienprodukte ab Lager

Extrem robust

Rittal sorgt für absolut sicheren Betrieb 
Mit extrem robusten, Outdoor-fähigen und sicheren Produktlösungen für raue Umgebungsbedingungen! 

  • Widerstandsfähigkeit durch UV-resistente Lackierung bei Gehäuse, Klimatisierungslösungen und hochwertiges Material der Toptec Gehäuse (Aluminium und Edelstahl)

  • Einsetzbarkeit der Blue e+ Kühlgeräte in weitem Temperaturbereich von -30°bis + 60°Grad Celcius

  • Hohe Schutzarten: Toptec Gehäuse: IP55 / IK10, Kühlgeräte: IP56 und UL Type 4,3R,12

  • Intelligentes Design der Toptec Gehäuse reduziert den Einfluss von Sonneneinstrahlung
    (passive Entwärmungsleistung durch Doppelwandigkeit)

Echt effizient

Rittal senkt Energiekosten bei maximaler Verfügbarkeit
Mit energieeffizienter Blue e+ Technologie für durchschnittlich 75% Energieeinsparung, Smart Monitoring und weltweitem Service für maximale Verfügbarkeit von Anlagen!

  • Blue e+ Technologie mit integrierter Heatpipe sorgt für durchschnittlich 75% Energieeinsparung (hohe Effizienz aufgrund der Aufstellung außen)

  • Hohe passive Entwärmungsleistung durch intelligentes Design der Toptec Gehäuse (Doppelwandigkeit)

  • Anbindung der Kühlgeräte an IoT Interface ermöglicht einfaches Remote-Monitoring

  • Wartungsarme Gehäuse und Kühllösungen

  • Weltweites Servicenetzwerk stellt Betrieb und Ersatzteileverfügbarkeit jederzeit sicher

Erfahren Sie meht über unsere Outdoor-Serienprodukte:

Toptec Outdoorgehäuse

Neue Lösung – zusätzliche Vorteile

Entdecken Sie die neuen Toptec Outdoorgehäuse in den verschiedenen Ausführungen

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor

Die Klimatisierungslösung für Ihren Schaltschrank – bei Wind und Wetter

Mit einem flexiblen, cleveren System aus Schaltschrank und Klimatisierung perfekt aufgestellt für alle Outdoor-Anforderungen

Anwendungen

Einsetzbar in vielen Branchen

Zufriedene Kunden sind die beste Referenz