Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor

Funktion und Sicherheit – bei jedem Wetter.

Für Außenaufstellung geeignet:

  • Vandalismusgeschütztes Gehäuse
  • e+ Controller an der Rückseite des Kühlgerätes
  • Aluminium-Gehäuse mit Outdoorlackierung gemäß UL 1332
  • Temperaturbereich von  -30°C bis +60°C

Alle Vorteile der Blue e+ Technologie:

  • Effizient: durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
  • Flexibel: weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
  • Sicher: längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
  • Einfach: intuitive Bedienung durch Touch-Display und intelligente Schnittstellen

Kompatibel zu Outdoor-Schränken:

  • Dichtrahmen zur universellen Befestigung an Outdoor-Gehäusen für Anbau, Teileinbau und Volleinbau
  • Für doppel- und einwandige Gehäuse
  • Vordefinierte Toptec Gehäuse mit Ausschnitt für das Kühlgerät an der Tür

Intelligente Vernetzung:

In Verbindung mit dem IoT Interface können die Blue e+ Kühlgeräte vernetzt und digitalisiert werden

  • Kontinuierliches Überwachen von Temperaturwerten
  • Vermeidung von Stillstandskosten und Folgeschäden
  • Automatische Benachrichtigung bei Störungen am Kühlgerät
  • Asset Management: Lokalisierung und Organisation der Kühlgeräte
  • Remote Access: Geräteparameter können aus der Ferne konfiguriert werden

Weltweiter Einsatz und optimaler Schutz:

  • Internationale Zulassungen (cULus Listed, cULus FTTA, CE und EAC)
  • Schutzart UL Type 3R/4/12 und IP56

Further climate control solutions for outdoor use

TopTherm wall-mounted cooling unit Blue e, UL Type 3R/4 Total cooling output 0.50 – 2.50 kW

TopTherm wall-mounted cooling unit Blue e, UL Type 3R/4 Total cooling output 0.50 – 2.50 kW

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in output categories 500 W to 2,500 W with integral e-Comfort controller, RiNano coating on the condenser and electric condensate evaporation (from 1000 W) as standard, protection category UL Type 3R/4,...

Hose-proof hood to increase the protection category

Hose-proof hood to increase the protection category

Particularly for applications in the food industry, the hose-proof hood prevents the ingress of damp. The protection category IP 56 is achieved in conjunction with a standard filter.

Enclosure heater with fan

Enclosure heater with fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits....