Nur mit Rittal Blue e+

Mehr Energieeffizienz – weniger Kosten

Unternehmen müssen – um langfristig erfolgreich zu sein – zukunftsorientierte, smarte und vor allem funktionierende Lösungen finden, die die steigenden Strompreise und den wachsenden Energiebedarf mit dem Nachhaltigkeitsgedanken in Einklang bringen. Die aktuelle Situation bei der Energieversorgung bringt viele Firmen zusätzlich stark unter Druck. Sie müssen noch effizienter im Energieverbrauch werden. Ein wichtiger Teil dabei ist die Klimatisierung, die – wenn sie nicht gut durchdacht ist – sehr leicht zum Energie- und Kostenfresser wird. 

Rittal bietet als Einziger für den Bereich Schaltschrank-Klimatisierung die perfekte Lösung: 

Die effizienteste Kühlgeräteserie der Welt: Blue e+

Rittal Energieeffizienz-Check

Energieeffizienz beginnt bei Rittal mit einer Überprüfung des Status Quo von Anlagen und Maschinen. Dabei begutachtet ein Rittal Techniker alle Geräte vor Ort. In einer Amortisationsrechnung wird berechnet wieviel Einsparung an Energiekosten und CO2-Ausstoß durch den Tausch auf effiziente Blue e+ Geräte erzielt werden kann. 

Unter energieeffizienzcheck@rittal.at können Sie sich GRATIS dafür anmelden.

Was macht Blue e+ so einzigartig? 

Mit Blue e+ Geräten gelingt im Durchschnitt ca. 75 Prozent an Energieeinsparung, das bedeutet eine deutliche Reduktion der Betriebskosten und eine erhebliche Einsparung an CO2

SIE SPAREN IM DURCHSCHNITT CA. 1t CO2 PRO JAHR.  Das entspricht ....

  • ... der jährlichen CO₂-Aufnahme von 80 Bäumen
  • ... der Produktion von 300 Ordnern à 500 A4-Seiten Anlagendokumentationen
  • ... 60 Betriebsstunden eines Diesel-Gabelstaplers

Nachhaltiger Ressourceneinsatz:
Drehzahlgeregelte Komponenten und bedarfsgerechte Kühlung schonen die Bauteile und sorgen so für eine längere Lebensdauer.

Effiziente Technologie für alle Anwendungen: 
Die Blue e+ Produktfamilie ist für alle Anforderungen und jeden Einsatz bereit.

Entdecken Sie noch die weiteren Vorteile von Blue e+ in der Animation.

Was wäre, wenn? Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit.

Blue e+ steht für eine Technologie, die den Unterschied macht

Effizienz und Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Die weltweit einzigartige Hybrid-Technologie sorgt im Vergleich zu herkömmlichen Systemen für eine Energieeinsparung von durchschnittlich 75 %. Das bedeutet eine signifikante Reduzierung des CO2-Footprints und leistet einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität. Eine längere Lebensdauer der installierten Komponenten, weltweite Einsetzbarkeit und digitale Service-Angebote sorgen darüber hinaus für Nachhaltigkeit auf allen Ebenen.  

Blue e+ sorgt für maximale Effizienz

Die Definition von Effizienz? Weniger ist mehr. Oder: Blue e+ Kühlgeräte minimieren Kosten und sorgen für mehr Umweltschutz.

Revolutionäre Energieeffizienz durch innovative Hybrid-Technologie:

  • Zwei parallele Kältekreisläufe, die je nach Temperaturunterschied getrennt oder zusammen arbeiten.
  • Passive Klimatisierung: Heat-Pipe-Kältekreislauf (führt Wärme aus dem Schaltschrank ab, sobald die Umgebungstemperatur unterhalb des Sollwerts liegt)
  • Aktive Klimatisierung: Kompressor-Kältekreislauf mit drehzahlgeregelten Komponenten für eine bedarfsgerechte Kühlung

Inverter-Regelung sorgt für konstante Temperatur im Schaltschrank und damit für eine längere Lebensdauer der Komponenten.

Eine Technologie, die nachweislich durchschnittlich 75 % Energie einspart.

Eines für alle Anwendungen

Was nicht passt, wird passend gemacht? Das gibt es bei Rittal nicht. Unsere Blue e+ Lösungen passen immer: Für jede Anwendung, jeden Einsatzort oder jeden Leistungsbereich.

Maximale Flexibilität durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit

0,3 kW & 0,5 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 2~, 50/60 Hz
1,3 kW  2,6 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 3~, 50/60 Hz
3,8 kW 5,8 kW 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
  • Weltweite Einsatzfähigkeit durch länderspezifische Zulassungen und Daten
  • Flexibler Einsatz durch weiten Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C (-30 °C bis +60 °C bei den Outdoor-Kühlgeräten)

Mit Sicherheit zu mehr Nachhaltigkeit

Im Anlagenbetrieb ist Sicherheit ein Schlüsselfaktor – Blue e+ Kühlgeräte sind maximal zuverlässig, weniger wartungsintensiv und schnell einsatzbereit.

  • Mehr Absicherung durch hohe Schutzart von IP 55 bzw. IP 56 bei den Outdoor-Kühlgeräten
  • Mehr Sicherheit durch standardmäßig integrierte Kondensatverdunstung schon ab 0,3 kW
  • Mehr Schnelligkeit durch kurze Lieferzeiten und sichere Verfügbarkeit der Produkte und Ersatzteile weltweit (Standardprodukte ab Lager)
  • Mehr Serviceeffizienz und bessere Serviceprozesse durch vorausschauende Wartung

Blue e+ ist so gedacht, um Ihnen die Arbeit maximal zu erleichtern

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – Mühelos zur Planung, zum Betrieb und zur Montage

  • Schnellere Auslegung und Parametrierung durch hilfreiche Tools (RiTherm, Scan & Service App, Quick Finder) 
  • Reduzierterer Planungsaufwand durch einheitliche, rechteckige Montageausbrüche für alle Montagearten (Anbau, Teileinbau (ab 1,6 kW) und Volleinbau)
  • Reduziertere Wartungsaufwände durch leichte Zugänglichkeit im Wartungs- und Servicefall und einfachen Komponententausch
  • Einfachere Bedienbarkeit durch intelligente Schnittstellen: NFC-Schnittstelle für Scan & Service App, USB-Anschluss für Software-Updates und Services, Display (bis 1 kW) oder Touch-Display (ab 1,6 kW), IoT Interface für Fernüberwachung

Unsere Klimatisierungslösungen – in allen Branchen zuhause

NEU: Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – jetzt auch in der Leistungsklasse 750 W

Die energieeffizienten Blue e+ S Kühlgeräte haben erneut Zuwachs bekommen. Das 750 W Gerät ergänzt das Portfolio und überzeugt mit den bekannten Vorteilen der Produktfamilie: elegantes Design, smarte Funktionen und schnelle Prozesse sorgen für Klimaneutralität in der Fertigung und senken Ihre Kosten.

Mehr erfahren

Produktgalerie

Rittal Blue e+ fan-and-filter units help you to achieve your climate goals while at the same time reducing your energy costs. The 40% greater air throughput of the new fan-and-filter unit with pleated filter – compared to a chopped-fibre filter – is unrivalled by any other unit on the market.

Find out more

Simply retrofit now!

With the air diverter for Rittal cooling units, you achieve a targeted routing of cold air to avoid the formation of heat nests.

Find out more

Kühlgeräte in den kleinen Leistungsklassen mit der bewährten Blue e+ Technologie bieten die weltweit höchste Energieeffizienz. Das führt zur signifikanten Reduzierung des CO2-Footprints von Maschinen und Anlagen. Ein neues Kältemittel sorgt darüber hinaus für einen um 56 % niedrigeren Global Warming Potential-Wert. Blue e+ S kommt im neuen Design und mit vielen smarten Funktionen. Nutzen auch Sie unsere Umstellhilfe!

Mehr erfahren

Eine weltweit einzigartige CO2-Bilanz durch innovative Hybrid-Technologie. Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie. Einzigartige Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay. Identischer Montageausbruch (Anbau, Teileinbau oder Volleinbau) für vier Leistungsklassen (1,6 kW – 5,8 kW).

Mehr erfahren

Energieeffiziente und CO2-sparende Wandanbau-Kühlgeräte. Blue e+ Chemieausführung in den Leistungsklassen 1,6 kW bis 5,8 kW. Sie bieten durch eine spezielle Lackierung der Bauteile optimalen Schutz für belastete Umgebungen – vor allem bei Anwendungen, bei denen Schwefelsäure als Aerosol in der Luft enthalten sein kann.

Mehr erfahren

Energieeffiziente und nachhaltige Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1,5 kW bis 5 kW. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C optimalen Schutz für anspruchsvolle Umgebungen. Das Kühlgerät kann in drei Montagearten (Anbau, Teileinbau und Volleinbau) zum Beispiel an Toptec-Projektlösungen montiert werden.

Mehr erfahren

Nachhaltig, flexibel und kompakt: Blue e+ Chiller bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft-/Wasser-Wärmetauscher. Bis zu 70 % Energieeinsparung sind durch drehzahlgeregelte Komponenten und Inverter-Technologie möglich. Internationale Approbationen und Mehrspannungsfähigkeit sorgen für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel.

Mehr erfahren

Nahtlose Prozesse und komfortable Bedienung

Digitale Vorteile für mehr Effizienz und einen besseren CO2-Footprint

Wer ganzheitlich digital denkt, schafft mehr Wert – Blue e+ S-Kühlgeräte sorgen über smarte Apps & Services für noch reibungslosere Prozesse.

Via NFC können Sie eine Verbindung zwischen Smartphone und Kühlgerät herstellen, um Gerätedaten und Parameter übertragen zu können, oder scannen Sie den QR-Code, um alle relevanten Produktinformationen auf einen Blick zu haben:

  • Schnellere Parametrierung und Inbetriebnahme Ihrer Kühlgeräte
  • Zeiteffizienter arbeiten mit Fast-Copy (Einstellungen 1:1 auf weitere Kühlgeräte kopieren)
  • Servicemeldung erstellen und versenden
  • Merklisten aus Zubehör- und Ersatzteilen erstellen und versenden
  • Mehr Überblick auf alle Produktinformationen 
  • Verwalten gescannter Produkte

Das IoT Interface ist zentraler Bestandteil zur intelligenten Vernetzung von Rittal Kühllösungen oder Sensoren zur Überwachung von Umgebungsbedingungen. Ausgestattet mit einer großen Vielfalt an Schnittstellen und Protokollen dient es der Datensammlung und -übertragung an übergeordnete IT-Systeme oder an Systeme zur lokalen Überwachung von Maschinenzuständen.

  • Effizienter durch optimale Integration von Kühlgeräten, Blue e+ Chillern und Sensoren in Industrie 4.0-Anwendungen
  • Schneller über durchgängige Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud
  • Sicherer durch Anbindung an übergeordnete Monitoring- oder Energiemanagement-Systeme

Mehr erfahren

Referenzen und Awards

Wir sind für Sie da.

Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema nachhaltige Blue e+ Kühltechnologie zur Verfügung.

Entdecken Sie die optimale Lösungen für Ihre Branche. Individuelle Herausforderungen ergeben verschiedene branchenspezifische Anforderungen. Unser breites Portfolio an verschiedenen Kühlgeräten bietet für jede Branche die passende Lösung.

3D Animation ausprobieren

Ihr Nutzen auf einen Blick

Diehl Controls prüft Blue e+ S Kühlgeräte

Die „Low Hanging Fruits“ sind in der Regel schon lange abgeerntet. Doch um Energie einzusparen, sucht die Industrie beständig nach weiteren Stellschrauben. Dass noch ziemlich Luft nach oben ist, zeigen die Schaltschrank-Kühlgeräte der Serie Blue e+ S von Rittal. Die Neuentwicklung wurde vor Markteinführung von Diehl Controls, Elektronik-Spezialist aus Wangen, in der eigenen Fertigung auf Herz und Nieren geprüft.

Mehr erfahren

Tausch auf Blue e+ Kühlgeräte bei Viega inkl. einer nachhaltigen Überraschung 

Chancen zur Energieeinsparung gibt es überall – doch welche Maßnahmen lassen sich auch sinnvoll und in großem Stil umsetzen? Diese Frage stellen sich Energie- und Umweltmanager immer wieder. Dass auch eine auf den ersten Blick kleine Einsparung eine große Wirkung haben kann, zeigt das Beispiel Viega, ein Weltmarktführer in der Installationstechnik für Sanitär und Heizung.

Mehr erfahren