Accessoires pour Wire Terminal
-
Station de nettoyage
La station de nettoyage est un dispositif spécial pour effectuer le nettoyage des têtes d'impression du Wire Terminal WT.
-
Plomb de transport pour magasin de rails de fils
Plomb de transport pour sécuriser les rails de stockage des fils du Wire Terminal WT 36
-
Bol vibrant WT
L'alimentation de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C avec des embouts est effectuée via des bols vibrants. Les bols vibrants traitent les embouts avec collerette en plastique en vrac. L'alimentation du bol vibrant dans le processus de fabrication du Wire Terminal est effectuée automatiquement.
-
Bande à faisceau WT
Bande à faisceau de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C pour la fourniture de fils sous forme de faisceaux en chaîne séquentiels.
-
Cran d'arrêt pour rail de stockage des fils WT
Les rails de fils WT peuvent être fermés des deux côtés pour un transport et une manipulation fiables grâce aux fermetures des rails de fils.
-
Rail de stockage des fils WT
La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C peut, en option, être équipée d'un système de rails de fils spécifique. Les câbles confectionnés sont acheminés aux rails stockage de fils correspondants dans l'ordre correct en fonction des projets. Les côtés avant et arrière des rails peuvent ensuite être verrouillés via un système de fermeture.
-
Gaine de guidage pour module de stockage de fils WT
Pour le guidage des fils du module de stockage des fils vers la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal. La gaine de guidage empêche l'intervention depuis l'extérieur dans l'environnement de la machine. La gaine peut être utilisée pour l'alimentation individuelle des fils dans la Wire Terminal ou comme matériel de rechange pour le module de stockage des fils WT Tube 12.