De nieuwste
PDU-generatie

Vraaggestuurde stroomverdeling in het It-rack – Slim en veilig.

THE NEW PDU – Uw voordelen

Dankzij het compacte ontwerp van de PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig worden uitgerust met een professioneel distributiesysteem. Of u nu een compacte, eenvoudige verdeler nodig hebt of de volledige energiebehoefte van uw serverrack bewaakt, elk slot afzonderlijk schakelt of diepgaande verbruiksanalyses uitvoert, wij hebben de juiste oplossing voor uw behoeften.

SIMPEL & SNEL MONTAGE

  • Compact design
  • Tool-free klembevestiging aan het frame van 19 inch profielen frame over het gehele Rittal IT-behuizingenprogramma
  • Voor installatie op elke hoogte in de zero-HE-ruimte of op het behuizingsframe
  • Energiebesparend ontwerp met een minimaal eigen verbruik
  • PDU-meetmodule en overspanningsbeveiliging kunnen worden vervangen, zelfs wanneer deze operationeel zijn

VEELZIJDIGE FUNCTIES

  • De nieuwe PDU dekt elke toepassing met 5 varianten:
    Basic – Eenvoudige vermogensverdeling
    Gemeten – Meting per fase
    Metered Plus – Meting per fase en per outlet
    Switched – Meting per fase, schakelfunctie per uitgang
    Managed – Meting per fase en uitgang, schakelfunctie per uitgang
  • Bewaking- en uitgebreide meetfuncties zijn geïntegreerd
  • Elektrisch handgreepsysteem en omgevingsbewaking met maximaal 8 CMC III-sensoren voor bijv. vochtigheid, temperatuur en toegangsalarm (waarvan max. 2 handgrepen)

PDU Conversie Tool

Om het omschakelen naar de nieuwe Rittal PDU-varianten voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, biedt onze PDU-converter tool een eenvoudige ondersteuning. De conversietool is gebaseerd op het zoeken naar modelnummers. Gebruikers hoeven alleen maar bestaande modelnummers – bijvoorbeeld van een eerder project – op de website in te voeren en krijgen de equivalente modelnummers uit de nieuwe Rittal PDU-portefeuille te zien. De voorgestelde configuraties zijn slechts aanbevelingen. Gelieve na te gaan of de aanbeveling al dan niet van toepassing is op uw specifieke geval. De Rittal-medewerker helpt u natuurlijk graag met al uw vragen. U voltooit de handeling door een configuratie aan te maken en te downloaden, of neem contact op met uw Rittal-klantenadviseur, die u graag verder helpt.

Rittal PDURittal PDU – THE NEW GENERATION
Bestelnr. Omschrijving LE Bestelnr. Omschrijving LE Info Wenslijst
Rittal PDU Bestelnr. OmschrijvingNieuw item, geen voorganger LE Rittal PDU – THE NEW GENERATION Bestelnr.7979.175 OmschrijvingPDU basic, basic power distribution, 16A/3~, CEE 18xC13, 3xC19 + 6x earthing pin LE1 pc(s). InfoWenslijst
Rittal PDU Bestelnr. OmschrijvingNieuw item, geen voorganger LE Rittal PDU – THE NEW GENERATION Bestelnr.7979.117 OmschrijvingPDU basic, basic power distribution, 16A/1~ CEE 12xC13 + 1xC19 LE1 pc(s). InfoWenslijst
Rittal PDU Bestelnr. OmschrijvingNieuw item, geen voorganger LE Rittal PDU – THE NEW GENERATION Bestelnr.7979.118 OmschrijvingPDU basic, basic power distribution, 16A/1~ CEE 18xC13 + 2xC19 LE1 pc(s). InfoWenslijst
Rittal PDU Bestelnr. OmschrijvingNieuw item, geen voorganger LE Rittal PDU – THE NEW GENERATION Bestelnr.7979.217 OmschrijvingPDU metered, 16 A/230 V, 1~, 12x C13 + 1x C19 LE1 pc(s). InfoWenslijst
Rittal PDU Bestelnr. OmschrijvingNieuw item, geen voorganger LE Rittal PDU – THE NEW GENERATION Bestelnr.7979.218 OmschrijvingPDU metered, basic power distribution, WLD: 44x1095x70, IEC 60320: 18xC13, 2 C19 LE1 pc(s). InfoWenslijst
Rittal PDU Bestelnr. OmschrijvingNieuw item, geen voorganger LE Rittal PDU – THE NEW GENERATION Bestelnr.7979.256 OmschrijvingPDU metered RCM, 32A/230V, 1~, 24 x C13 + 4 x C19 LE1 pc(s). InfoWenslijst
Rittal PDU Bestelnr. OmschrijvingNieuw item, geen voorganger LE Rittal PDU – THE NEW GENERATION Bestelnr.7979.276 OmschrijvingPDU metered, 16 A/400 V, 3~, 24 x C13 + 6 x C19 LE1 pc(s). InfoWenslijst
Rittal PDU Bestelnr. OmschrijvingNieuw item, geen voorganger LE Rittal PDU – THE NEW GENERATION Bestelnr.7979.317 OmschrijvingPDU switched, 16 A/230 V, 1~, 12 x C13 + 1 x C19 LE1 pc(s). InfoWenslijst
Rittal PDU Bestelnr. OmschrijvingNieuw item, geen voorganger LE Rittal PDU – THE NEW GENERATION Bestelnr.7979.318 OmschrijvingPDU switched, 16 A/230 V, 1~, 18 x C13 + 2 x C19 LE1 pc(s). InfoWenslijst
Rittal PDU Bestelnr. OmschrijvingNieuw item, geen voorganger LE Rittal PDU – THE NEW GENERATION Bestelnr.7979.417 OmschrijvingPDU managed, 16A/230V, 1~, 12 x C13 + 1 x C19 LE1 pc(s). InfoWenslijst
Toon 1 - 10 van 132 inzendingen
Terug12345Volgende14

Bent u op zoek naar een geschikte PDU voor uw project, in plaats van te converteren? Zo ja, kies dan hier de PDU van uw voorkeur.

Contact

Heeft u vragen over PDU's? Zo ja, neem dan contact op. We beantwoorden graag al uw vragen over het onderwerp PDU's.

Consent to advertising

Possibility of revocation

Of course you can revoke your consent at any time with effect for the future. You can assert the revocation against Rittal GmbH & Co. KG via the following e-mail: info@rittal.com or contact the contact details provided in the imprint . Your revocation does not affect the legality of the processing of your data due to the consent until revocation. Further explanations on data protection at Rittal GmbH & Co. KG can be found at www.rittal.com/data-privacy

The fields marked with (*) are mandatory.