VX IT – Il rack IT più «Smart» al mondo

Sia che abbiate bisogno di un rack di rete o di un server rack per un data center edge, colocation o hyperscale, il nuovo VX IT è la piattaforma ideale per ospitare una moderna infrastruttura di rete

VX IT – I TUOI VANTAGGI

VX IT è un elemento chiave di RiMatrix NG: la NEXT GENERATION del più famoso sistema IT Rittal.

Modularità & Compatibilità

  • Configura un’ampia gamma di varianti rack grazie al nuovo configuratore VX IT (RiCS) – molti più modelli disponibili rispetto agli armadi standard
  • Ampio portfolio con prodotti innovativi e nuove funzionalità
  • Scelta delle dimensioni, opzioni 482,6 mm (19"), porte anteriori e posteriori, maggiori opzioni per tetto e base pannelli laterali e altri accessori
  • VX IT e la piattaforma RiMatrix NG sono perfette per ampliare e sostituire i singoli componenti all'interno di installazioni già esistenti

NUOVE CARATTERISTICHE E DISPONIBILITA’

  • Due varianti 482,6 mm (19”): “Standard” o “Dynamic”; Certificazioni UL2416, IEC/EN60950 e IEC/EN62368
  • Massima stabilità, sicurezza e caricabilità
  • Ampliamento del portafoglio che include la versione 52 U, nuovo design, nuovo Kit apertura porte 2.0
  • Rack standard disponibili a magazzino Off-the-shelf
  • Rack CTO (Configure-to-order) disponibili in 3/4 settimane DRO
  • Rack BTO (Built-to-order) disponibili a partire da 4 settimane DRO

VX IT strumento di conversione

Vogliamo semplificarti il passaggio dall'armadio Rittal TS IT al nuovo «smart» rack VX IT. Il nostro convertitore ti aiuta a trovare elementi basati su TS e convertirli nei nuovi componenti basati su VX in modo rapido e semplice.

Basta cercare il codice o il nome di un modello TS, presi ad esempio da un progetto esistente per ottenere un elenco di risultati convertiti su base VX IT. La conversione si applica solo alla gamma di rack VX IT. Gli articoli proposti sono solo suggerimenti. Verifica se il suggerimento si applichi al tuo caso specifico. Completa l'operazione creando e scaricando una lista dei desideri o, in alternativa, contatta il tuo consulente Rittal, che sarà lieto di aiutarti.

Rittal TS ITRittal VX IT
Codice Nr. Descrizione VE Codice Nr. Descrizione Conf. Informazione Lista dei desideri
Rittal TS IT Codice Nr.5525.120 DescrizioneNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x800x600 mm, 15 U VE1 pc(s). Rittal VX IT Codice Nr.5325.121 DescrizioneVX IT, solid, 19" mounting angles standard,RAL7035,WHD 600x800x600mm, 15U Conf.1 pc(s). Informazione
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista dei desideri
Rittal TS IT Codice Nr.5525.790 DescrizioneNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x800x600 mm, 15 U, IP 55 VE1 pc(s). Rittal VX IT Codice Nr.5325.190 DescrizioneVX IT, solid, IP55, empty enclosure, RAL7035, WHD 600x800x600mm, 15U Conf.1 pc(s). Informazione
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista dei desideri
Rittal TS IT Codice Nr.5526.110 DescrizioneNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U VE1 pc(s). Rittal VX IT Codice Nr. DescrizioneItem obsoleto, nessuna sostituzione Conf. InformazioneLista dei desideri
Rittal TS IT Codice Nr.5526.181 DescrizioneNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U VE1 pc(s). Rittal VX IT Codice Nr. DescrizioneItem obsoleto, nessuna sostituzione Conf. InformazioneLista dei desideri
Rittal TS IT Codice Nr.5526.120 DescrizioneNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U VE1 pc(s). Rittal VX IT Codice Nr.5326.121 DescrizioneVX IT, solid, 19" mounting angles standard, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U Conf.1 pc(s). Informazione
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista dei desideri
Rittal TS IT Codice Nr.5526.141 DescrizioneNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U, VE1 pc(s). Rittal VX IT Codice Nr. DescrizioneItem obsoleto, nessuna sostituzione Conf. InformazioneLista dei desideri
Rittal TS IT Codice Nr.5526.131 DescrizioneNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U, IP 55 VE1 pc(s). Rittal VX IT Codice Nr.5326.131 DescrizioneVX IT, solid,IP55,19"mounting angles, standard,RAL7035,WHD 600x1200x600mm, 24U Conf.1 pc(s). Informazione
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista dei desideri
Rittal TS IT Codice Nr.5526.151 DescrizioneNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200+100x600 mm, 24 U, pre-configured VE1 pc(s). Rittal VX IT Codice Nr. DescrizioneItem obsoleto, nessuna sostituzione Conf. InformazioneLista dei desideri
Rittal TS IT Codice Nr.5526.790 DescrizioneNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U, IP 55 VE1 pc(s). Rittal VX IT Codice Nr.5326.190 DescrizioneVX IT, solid, IP55, empty enclosure, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U Conf.1 pc(s). Informazione
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista dei desideri
Rittal TS IT Codice Nr.5503.110 DescrizioneNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 800x1200x800 mm, 24 U VE1 pc(s). Rittal VX IT Codice Nr.5303.114 DescrizioneVX IT, vented, 19" mounting angles standard, RAL7035, WHD 800x1200x800mm, 24U Conf.1 pc(s). Informazione
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista dei desideri
Mostra 1 - 10 di 146 voci
Indietro12345Prossimo15

Stai cercando l'armadio perfetto che corrisponda a un certo tipo di criteri, senza doverlo convertire? Se sì, seleziona qui il tuo rack preferito.

Contatti

Hai domande su VX IT? Contattaci e saremo lieti di rispondere a qualsiasi tua domanda sui rack VX IT.

Consent to advertising

Possibility of revocation

Of course you can revoke your consent at any time with effect for the future. You can assert the revocation against Rittal GmbH & Co. KG via the following e-mail: info@rittal.com or contact the contact details provided in the imprint . Your revocation does not affect the legality of the processing of your data due to the consent until revocation. Further explanations on data protection at Rittal GmbH & Co. KG can be found at www.rittal.com/data-privacy

The fields marked with (*) are mandatory.