La nouvelle
génération PDU

La distribution de courant performante et fiable dans la baie IT.

LE NOUVEAU PDU – Vos avantages

La construction compacte du PDU permet un équipement rapide et aisé de toutes les baies IT avec une distribution de courant professionnelle.

Que vous ayez besoin d’une distribution de courant basique compacte ou que vous souhaitez surveiller les besoins énergétiques de l’ensemble de votre baie serveurs, commuter chaque emplacement ou effectuer des analyses de consommation détaillées, nous avons la solution adaptée à vos besoins.

MONTAGE AISÉ & RAPIDE

  • Construction compacte
  • Fixation sans outil par encliquetage sur le cadre 19" dans l’ensemble de la gamme de baies IT Rittal
  • Intégration possible à n’importe quelle hauteur dans l’espace zéro U ou dans le cadre de la baie
  • Design électrique économique, faible autoconsommation
  • Module de contrôle PDU et protection contre les surtensions également remplaçable en cours de fonctionnement

FONCTIONS POLYVALENTES

  • Le nouveau PDU couvre chaque application grâce à ses 5 variantes :
    Basic (distribution passive de courant)
    Metered (mesure par phase)
    Metered Plus (mesure à la prise)
    Switched (mesure par phase et commutation à la prise)
    Managed (mesure et commutation à la prise)
  • Fonctions de surveillance importantes et fonctions de mesure étendues (OVP/RCM)
  • Poignées électriques et supervision de l'environnement jusqu'à 8 capteurs avec le CMC III, p. ex. humidité, température et contrôle d’accès

Assistant de conversion PDU

Nous souhaitons vous faciliter le plus possible la conversion vers les nouvelles variantes PDU Rittal. Avec l’assistant de conversion nous vous proposons une assistance simple pour la conversion des variantes de PDU existantes vers la nouvelle gamme de PDU Rittal. En tant qu’utilisateur vous pouvez chercher une référence 7955.xxx existante, d’un projet passé par exemple, et vous obtenez une liste de résultats adaptée issue de la nouvelle gamme de PDU Rittal. Les articles proposés par la conversion constituent une recommandation. Veuillez vérifier si la recommandation s'applique ou non à votre cas spécifique. Veuillez vérifier de manière personnalisée si la recommandation correspond à votre besoin ainsi qu’à votre application. Vous complétez l'opération en créant et en téléchargeant une liste de souhaits, ou bien vous contactez votre conseiller clientèle Rittal, qui se fera un plaisir de vous aider.

PDU RittalPDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION
Référence Désignation UE Référence Désignation UE Information Articles souhaités
PDU Rittal Référence DésignationNouvel article sans prédécesseur UE PDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION Référence7979.175 DésignationPDU basic, basic power distribution, 16A/3~, CEE 18xC13, 3xC19 + 6x earthing pin UE1 pc(s). InformationArticles souhaités
PDU Rittal Référence DésignationNouvel article sans prédécesseur UE PDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION Référence7979.117 DésignationPDU basic, basic power distribution, 16A/1~ CEE 12xC13 + 1xC19 UE1 pc(s). InformationArticles souhaités
PDU Rittal Référence DésignationNouvel article sans prédécesseur UE PDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION Référence7979.118 DésignationPDU basic, basic power distribution, 16A/1~ CEE 18xC13 + 2xC19 UE1 pc(s). InformationArticles souhaités
PDU Rittal Référence DésignationNouvel article sans prédécesseur UE PDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION Référence7979.217 DésignationPDU metered, 16 A/230 V, 1~, 12x C13 + 1x C19 UE1 pc(s). InformationArticles souhaités
PDU Rittal Référence DésignationNouvel article sans prédécesseur UE PDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION Référence7979.218 DésignationPDU metered, basic power distribution, WLD: 44x1095x70, IEC 60320: 18xC13, 2 C19 UE1 pc(s). InformationArticles souhaités
PDU Rittal Référence DésignationNouvel article sans prédécesseur UE PDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION Référence7979.256 DésignationPDU metered RCM, 32A/230V, 1~, 24 x C13 + 4 x C19 UE1 pc(s). InformationArticles souhaités
PDU Rittal Référence DésignationNouvel article sans prédécesseur UE PDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION Référence7979.276 DésignationPDU metered, 16 A/400 V, 3~, 24 x C13 + 6 x C19 UE1 pc(s). InformationArticles souhaités
PDU Rittal Référence DésignationNouvel article sans prédécesseur UE PDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION Référence7979.317 DésignationPDU switched, 16 A/230 V, 1~, 12 x C13 + 1 x C19 UE1 pc(s). InformationArticles souhaités
PDU Rittal Référence DésignationNouvel article sans prédécesseur UE PDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION Référence7979.318 DésignationPDU switched, 16 A/230 V, 1~, 18 x C13 + 2 x C19 UE1 pc(s). InformationArticles souhaités
PDU Rittal Référence DésignationNouvel article sans prédécesseur UE PDU Rittal – NOUVELLE GÉNÉRATION Référence7979.417 DésignationPDU managed, 16A/230V, 1~, 12 x C13 + 1 x C19 UE1 pc(s). InformationArticles souhaités
Affichage de 1 - 10 références de 132 entrées
Retour12345Suivant14

Vous ne souhaitez pas la conversion mais vous recherchez un bandeau de distribution d'énergie qui convient à votre projet ? Sélectionnez alors ici le PDU souhaité.

Contact

Vous avez des questions au sujet de notre gamme de PDU ? Écrivez-nous. Nous répondrons avec plaisir à toutes les questions qui concernent le PDU.

Consent to advertising

Possibility of revocation

Of course you can revoke your consent at any time with effect for the future. You can assert the revocation against Rittal GmbH & Co. KG via the following e-mail: info@rittal.com or contact the contact details provided in the imprint . Your revocation does not affect the legality of the processing of your data due to the consent until revocation. Further explanations on data protection at Rittal GmbH & Co. KG can be found at www.rittal.com/data-privacy

The fields marked with (*) are mandatory.