TX CableNet

Get IT. Locate IT. Patch IT.

Der TX CableNet bietet „Einfach. Perfektion“. Das neue IT-Rack ist die zukunftssichere Lösung für alle Anwender, die „Best practice“-Funktionalität mit Qualität erwarten, d.h. einen Netzwerkschrank, der allen Anforderungen gewachsen ist. Rittal vereint damit jahrelange Erfahrung und Wissen im Bereich der Netzwerkinfrastruktur in einer außergewöhnlichen Lösung.

TX CableNet – IHRE VORTEILE

Rack-Konzept + Best Practice

  • "Wasserfall"-Prinzip der Kabelführung mit leichter & sicherer Kabelführung über das Dach
  • Dachkonzept sieht auch nachträgliche Integration eines Lüfterblechs zur aktiven Rack-Belüftung vor
  • Kabelführung auch von unten möglich – für Umgebungen mit Doppelboden
  • Sicheres Einlegen der Kabel unter Einhaltung des kritischen Kabelbiegeradius
  • Einfache Montage und Demontage von Seitenwänden und Türen sowie schneller Zugriff auf den inneren Gehäusebereich
  • Mehr Struktur & Ordnung im IT-Rack + Schutz der Verkabelung & Komponenten

Portfolio + Zubehör

  • 13 Rack-Varianten serienmäßig mit jeweils standort-variabler Kabelführung, mit oder ohne Seitenwand
  • Effizientes Rack- und Rahmenkonzept plus Kompatibilität mit TS & VX Zubehör
  • Für die Installation aktiver und passiver Netzwerk-Ausstattung belüftete Türen mit 78 % Perforation verfügbar
  • Abnehmbare Kabelführungsstreben für Zugriff auf seitlichen Gehäusebereich – werkzeuglos & schnell

Das Portfolio

Treffen Sie Ihre Wahl: Ein Schrank,
13 Optionen

Dachblech mit verdecktem Ausschnitt für Lüfterblech

Als IT-Beauftragte/r planen Sie Ihre IT-Infrastruktur und haben zum Zeitpunkt der Installation aufgrund geringer Auslastung im Bereich des Innenausbaus keinen großen Bedarf an aktiver Belüftung Ihrer IT-Racks. Stellen Sie sich nun vor, der Bedarf wächst und es kommen weitere aktive Komponenten im Rack hinzu. Plötzlich nimmt die aktive Belüftung eine größere Bedeutung ein. Dafür bietet der TX CableNet dank seines multifunktionalen Dachbleches die Lösung. Die direkte Integration oder Nachrüstung eines Lüfterblechs kann problemlos anstelle des abgedeckten Ausschnitts im Dachblech erfolgen. Alternativ kann mit Hilfe von Distanzstücken die Abdeckplatte der verschraubten Dachblech-Ausführungen zugunsten der Belüftung angehoben werden. Das Beste: alles ohne Neukauf eines IT-Racks.

Treffen Sie Ihre Wahl: Ein Schrank,
13 Optionen

Dachblech mit verdecktem Ausschnitt für Lüfterblech

Als IT-Beauftragte/r planen Sie Ihre IT-Infrastruktur und haben zum Zeitpunkt der Installation aufgrund geringer Auslastung im Bereich des Innenausbaus keinen großen Bedarf an aktiver Belüftung Ihrer IT-Racks. Stellen Sie sich nun vor, der Bedarf wächst und es kommen weitere aktive Komponenten im Rack hinzu. Plötzlich nimmt die aktive Belüftung eine größere Bedeutung ein. Dafür bietet der TX CableNet dank seines multifunktionalen Dachbleches die Lösung. Die direkte Integration oder Nachrüstung eines Lüfterblechs kann problemlos anstelle des abgedeckten Ausschnitts im Dachblech erfolgen. Alternativ kann mit Hilfe von Distanzstücken die Abdeckplatte der verschraubten Dachblech-Ausführungen zugunsten der Belüftung angehoben werden. Das Beste: alles ohne Neukauf eines IT-Racks.

Treffen Sie Ihre Wahl: Ein Schrank,
13 Optionen

Dachblech mit verdecktem Ausschnitt für Lüfterblech

Als IT-Beauftragte/r planen Sie Ihre IT-Infrastruktur und haben zum Zeitpunkt der Installation aufgrund geringer Auslastung im Bereich des Innenausbaus keinen großen Bedarf an aktiver Belüftung Ihrer IT-Racks. Stellen Sie sich nun vor, der Bedarf wächst und es kommen weitere aktive Komponenten im Rack hinzu. Plötzlich nimmt die aktive Belüftung eine größere Bedeutung ein. Dafür bietet der TX CableNet dank seines multifunktionalen Dachbleches die Lösung. Die direkte Integration oder Nachrüstung eines Lüfterblechs kann problemlos anstelle des abgedeckten Ausschnitts im Dachblech erfolgen. Alternativ kann mit Hilfe von Distanzstücken die Abdeckplatte der verschraubten Dachblech-Ausführungen zugunsten der Belüftung angehoben werden. Das Beste: alles ohne Neukauf eines IT-Racks.

Treffen Sie Ihre Wahl: Ein Schrank,
13 Optionen

Dachblech mit verdecktem Ausschnitt für Lüfterblech

Als IT-Beauftragte/r planen Sie Ihre IT-Infrastruktur und haben zum Zeitpunkt der Installation aufgrund geringer Auslastung im Bereich des Innenausbaus keinen großen Bedarf an aktiver Belüftung Ihrer IT-Racks. Stellen Sie sich nun vor, der Bedarf wächst und es kommen weitere aktive Komponenten im Rack hinzu. Plötzlich nimmt die aktive Belüftung eine größere Bedeutung ein. Dafür bietet der TX CableNet dank seines multifunktionalen Dachbleches die Lösung. Die direkte Integration oder Nachrüstung eines Lüfterblechs kann problemlos anstelle des abgedeckten Ausschnitts im Dachblech erfolgen. Alternativ kann mit Hilfe von Distanzstücken die Abdeckplatte der verschraubten Dachblech-Ausführungen zugunsten der Belüftung angehoben werden. Das Beste: alles ohne Neukauf eines IT-Racks.

Treffen Sie Ihre Wahl: Ein Schrank,
13 Optionen

Dachblech mit verdecktem Ausschnitt für Lüfterblech

Als IT-Beauftragte/r planen Sie Ihre IT-Infrastruktur und haben zum Zeitpunkt der Installation aufgrund geringer Auslastung im Bereich des Innenausbaus keinen großen Bedarf an aktiver Belüftung Ihrer IT-Racks. Stellen Sie sich nun vor, der Bedarf wächst und es kommen weitere aktive Komponenten im Rack hinzu. Plötzlich nimmt die aktive Belüftung eine größere Bedeutung ein. Dafür bietet der TX CableNet dank seines multifunktionalen Dachbleches die Lösung. Die direkte Integration oder Nachrüstung eines Lüfterblechs kann problemlos anstelle des abgedeckten Ausschnitts im Dachblech erfolgen. Alternativ kann mit Hilfe von Distanzstücken die Abdeckplatte der verschraubten Dachblech-Ausführungen zugunsten der Belüftung angehoben werden. Das Beste: alles ohne Neukauf eines IT-Racks.

TX CableNet Umstellhilfe

Wir möchten Ihnen die Umstellung des bewährten Rittal TE 8000 auf den neuen, verbesserten Nachfolger TX CableNet so bequem wie möglich machen. Mit 13 Varianten, inkl. neuer Abmessungen mit raumoptimierten Höhen, Breiten und Tiefen, die noch besser auf Ihre zukünftigen Anforderungen zugeschnitten sind, führt der TX CableNet die bewährte Qualität seines Vorgängers fort und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe.

Was macht die Umstellhilfe? Sie können nach Artikelnummern der TE Netzwerkschränke suchen und erhalten eine Ergebnis-Liste mit neuen Schränken in ähnlichen Dimensionen – falls Sie an den Abmessungen exakt festhalten möchten. Für diesen Fall werden teilweise auch VX IT angezeigt. Prüfen Sie bitte, ob die Empfehlung für Sie und Ihren Anwendungsfall passt – oft bieten die gänzlich neuen Größen-Varianten des TX CableNet noch mehr Vorteile. Bitte beachten Sie, dass bisher montiertes Zubehör gegebenenfalls abweichen kann. Mit dem Anlegen und dem Download einer Merkliste schließen Sie den Vorgang ab. Melden Sie sich bei Bedarf gerne bei Ihrer Rittal Kundenberatung.

Rittal TE 8000Rittal TX CableNet / VX IT
Artikel-Nr. Bezeichnung VE Artikel-Nr. Bezeichnung VE Info Merkzettel
Rittal TE 8000 Artikel-Nr.7888.390 BezeichnungTE 8000 network rack, WHD: 600x600x600 mm, with glazed door VE1 pc(s). Rittal TX CableNet / VX IT Artikel-Nr. BezeichnungAlter Artikel ohne Nachfolger VE InfoMerkzettel
Rittal TE 8000 Artikel-Nr.7888.410 BezeichnungTE 8000 network rack, WHD: 600x600x800 mm, with glazed door VE1 pc(s). Rittal TX CableNet / VX IT Artikel-Nr. BezeichnungAlter Artikel ohne Nachfolger VE InfoMerkzettel
Rittal TE 8000 Artikel-Nr.7888.430 BezeichnungTE 8000 network rack, WHD: 600x1200x600 mm, with glazed door VE1 pc(s). Rittal TX CableNet / VX IT Artikel-Nr.7888.276 BezeichnungTX CableNet, glazed door, 24 U, WHD: 600x1200x600 mm, RAL 7035, with side panels VE1 pc(s). Info
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Merkzettel
Rittal TE 8000 Artikel-Nr.7888.440 BezeichnungTE 8000 network rack, WHD: 600x1200x800 mm, with glazed door VE1 pc(s). Rittal TX CableNet / VX IT Artikel-Nr.7888.278 BezeichnungTX CableNet, glazed door, 24 U, WHD: 600x1200x800 mm, RAL 7035, with side panels VE1 pc(s). Info
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Merkzettel
Rittal TE 8000 Artikel-Nr.7888.500 BezeichnungTE 8000 network rack, WHD: 600x2000x600 mm, with glazed door VE1 pc(s). Rittal TX CableNet / VX IT Artikel-Nr.7888.266 BezeichnungTX CableNet, glazed door, 42 U, WHD: 600x2000x600 mm, RAL 7035, with side panels VE1 pc(s). Info
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Merkzettel
Rittal TE 8000 Artikel-Nr.7888.510 BezeichnungTE 8000 network rack, WHD: 600x2000x800 mm, with glazed door VE1 pc(s). Rittal TX CableNet / VX IT Artikel-Nr.7888.268 BezeichnungTX CableNet, glazed door, 42 U, WHD: 600x2000x800 mm, RAL 7035, with side panels VE1 pc(s). Info
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Merkzettel
Rittal TE 8000 Artikel-Nr.7888.460 BezeichnungTE 8000 network rack, WHD: 800x1200x800 mm, with glazed door VE1 pc(s). Rittal TX CableNet / VX IT Artikel-Nr.7888.218 BezeichnungTX CableNet, glazed door, 24 U, WHD: 800x1200x800 mm, RAL 7035, with side panels VE1 pc(s). Info
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Merkzettel
Rittal TE 8000 Artikel-Nr.7888.430 BezeichnungTE 8000 network rack, WHD: 600x1200x600 mm, with glazed door VE1 pc(s). Rittal TX CableNet / VX IT Artikel-Nr.5326.121 BezeichnungVX IT, solid, 19" mounting angles standard, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U VE1 pc(s). Info
Alternativprodukt
Merkzettel
Rittal TE 8000 Artikel-Nr.7888.440 BezeichnungTE 8000 network rack, WHD: 600x1200x800 mm, with glazed door VE1 pc(s). Rittal TX CableNet / VX IT Artikel-Nr. BezeichnungAlter Artikel ohne Nachfolger VE InfoMerkzettel
Rittal TE 8000 Artikel-Nr.7888.500 BezeichnungTE 8000 network rack, WHD: 600x2000x600 mm, with glazed door VE1 pc(s). Rittal TX CableNet / VX IT Artikel-Nr.5329.121 BezeichnungVX IT, solid, 19" mounting angles standard, RAL7035, WHD 600x2000x600mm, 42U VE1 pc(s). Info
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Merkzettel
Anzeige 1 - 10 von 27 Einträgen
Zurück123Nächste

Hinweis: Montiertes Zubehör kann abweichen. Bei Sonderanfragen finden Sie mit Hilfe des VX IT Konfigurators die passende Lösung.

Anwendungsszenarien

Healthcare

Das TX CableNet ist als klassischer Netzwerkverteiler ideal. Die neue Art der Kabeleinführung nach dem „Wasserfall“-Konzept über das Dach berücksichtigt die kritischen Biegeradien von Kupfer- und Glasfaserkabeln und ermöglicht das einfache Einführen und Abfangen selbst großer Kabelmengen. Belüftete Türen erlauben dabei als Teil des Klimatisierungskonzepts die Installation einer Mischung aus aktiver und passiver Netzwerk-Ausstattung, wie z.B. Switches zur Bündelung und Verteilung von Daten. Die kalte Luft der umgebenden Klimaanlage kann durch die perforierten Front- und Rücktüren leicht zu den aktiven Komponenten dringen. Mithilfe eines CMC III Monitoring Systems oder intelligenter, z. B. mit Sensoren erweiterbarer Power Distribution Units (PDUs) können alle relevante Rack-Parameter überwacht werden – ganz einfach per Webbrowser. Die Anbindung an ein Gebäude- oder IT-Managementsystem ermöglicht die Überwachung der Verteilerinfrastruktur auch in sehr großen Immobilien und Gebäuden wie man sie u.a. im Gesundheitswesen findet – beispielsweise Kliniken oder anderen medizinischen Versorgungseinrichtungen.

Healthcare – Jederzeit gut versorgt sein
Telcotry

Neben dem „Wasserfall“-Konzept mit bequemer Kabeleinführung von oben kann der TX CableNet aber auch anders und eignet sich ebenso perfekt für Büroumgebungen mit Doppelboden. Die unkomplizierte Kabeleinführung erfolgt durch das Einlegen der Kabel von der Unterseite des Schranks. In diesem Anwendungsbeispiel werden alle Kabel der IT-Komponenten, wie z. B. PCs, Telefone oder Drucker, zu den Patchfeldern geführt, über einen Switch gebündelt und an einen zentralen Server weitergeleitet. Die Sichttür des TX CableNet ermöglicht dabei jederzeit eine klare Sicht in den Innenraum des Schranks und die volle Kontrolle über alle Komponenten. Einfach und sicher ist auch die Klimatisierung – die kalte Luft der umgebenden Büroklimaanlage kann durch die perforierten Front- und Rücktüren leicht zu den aktiven Komponenten dringen. Diese lassen sich einfach und sicher optional über ein nachrüstbares Lüfterblech im dafür vorbereiteten Dachblech klimatisieren. Zusätzliche Sicherheit bietet der optional installierbare Komfortgriff AX mit einem Sicherheitsschloss für den Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Telco – Kabelmanagement leicht gemacht

Videos

Video-Vortrag HM digital 2021 Transformation mit innovativer IT-Infrastruktur: Von Rack bis Power – Die neuen Generationen.
Video-Aufzeichnung: TX CableNet – Get IT. Locate IT. Patch IT. LANline Event März 2021

Kontakt

Sie haben Fragen zum TX CableNet? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen für Informationen rund um das IT-Rack zur Verfügung.

Consent to advertising

Possibility of revocation

Of course you can revoke your consent at any time with effect for the future. You can assert the revocation against Rittal GmbH & Co. KG via the following e-mail: info@rittal.com or contact the contact details provided in the imprint . Your revocation does not affect the legality of the processing of your data due to the consent until revocation. Further explanations on data protection at Rittal GmbH & Co. KG can be found at www.rittal.com/data-privacy

The fields marked with (*) are mandatory.