TX CableNet nabízí „Jednoduchost a Dokonalost“. TX CableNet je řešením pro všechny náročné uživatele, kteří očekávají „to nejlepší“, vysokou kvalitu a funkčnost, tj. síťovou IT skříň, která splňuje všechny současné i budoucí požadavky. Tato síťová IT skříň spojuje bohaté znalosti a zkušenosti společnosti Rittal se síťovou infrastrukturou do jednoho skutečně výjimečného řešení.
Střešní plech se skrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Jako IT manažer jste pečlivě naplánovali svou IT infrastrukturu a v době instalace nepožadujete aktivní chlazení vašich IT racků z důvodu nízkého využití kapacity vyplývajícího z vnitřní konfigurace. Představte si situaci, že potřebujete rozšířit vaši IT infrastrukturu a do racku se přidávají další aktivní komponenty. Rázem se aktivní chlazení stává důležitým bodem. TX CableNet nabízí řešení díky svému multifunkčnímu střešnímu plechu. Snadno lze provést přímou instalaci nebo dodatečnou montáž ventilátorové jednotky na místo zakrytého výřezu ve střešním plechu. Šroubované střešní plechy lze alternativně zvednout pomocí distančních dílů, aby byla podpořena ventilace. Nejlepší na tom je, že není potřeba investovat do nového IT racku.
Střešní plech se skrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Jako IT manažer jste pečlivě naplánovali svou IT infrastrukturu a v době instalace nepožadujete aktivní chlazení vašich IT racků z důvodu nízkého využití kapacity vyplývajícího z vnitřní konfigurace. Představte si situaci, že potřebujete rozšířit vaši IT infrastrukturu a do racku se přidávají další aktivní komponenty. Rázem se aktivní chlazení stává důležitým bodem. TX CableNet nabízí řešení díky svému multifunkčnímu střešnímu plechu. Snadno lze provést přímou instalaci nebo dodatečnou montáž ventilátorové jednotky na místo zakrytého výřezu ve střešním plechu. Šroubované střešní plechy lze alternativně zvednout pomocí distančních dílů, aby byla podpořena ventilace. Nejlepší na tom je, že není potřeba investovat do nového IT racku.
Střešní plech se skrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Jako IT manažer jste pečlivě naplánovali svou IT infrastrukturu a v době instalace nepožadujete aktivní chlazení vašich IT racků z důvodu nízkého využití kapacity vyplývajícího z vnitřní konfigurace. Představte si situaci, že potřebujete rozšířit vaši IT infrastrukturu a do racku se přidávají další aktivní komponenty. Rázem se aktivní chlazení stává důležitým bodem. TX CableNet nabízí řešení díky svému multifunkčnímu střešnímu plechu. Snadno lze provést přímou instalaci nebo dodatečnou montáž ventilátorové jednotky na místo zakrytého výřezu ve střešním plechu. Šroubované střešní plechy lze alternativně zvednout pomocí distančních dílů, aby byla podpořena ventilace. Nejlepší na tom je, že není potřeba investovat do nového IT racku.
Střešní plech se skrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Jako IT manažer jste pečlivě naplánovali svou IT infrastrukturu a v době instalace nepožadujete aktivní chlazení vašich IT racků z důvodu nízkého využití kapacity vyplývajícího z vnitřní konfigurace. Představte si situaci, že potřebujete rozšířit vaši IT infrastrukturu a do racku se přidávají další aktivní komponenty. Rázem se aktivní chlazení stává důležitým bodem. TX CableNet nabízí řešení díky svému multifunkčnímu střešnímu plechu. Snadno lze provést přímou instalaci nebo dodatečnou montáž ventilátorové jednotky na místo zakrytého výřezu ve střešním plechu. Šroubované střešní plechy lze alternativně zvednout pomocí distančních dílů, aby byla podpořena ventilace. Nejlepší na tom je, že není potřeba investovat do nového IT racku.
Střešní plech se skrytým výřezem pro ventilátorovou jednotku
Jako IT manažer jste pečlivě naplánovali svou IT infrastrukturu a v době instalace nepožadujete aktivní chlazení vašich IT racků z důvodu nízkého využití kapacity vyplývajícího z vnitřní konfigurace. Představte si situaci, že potřebujete rozšířit vaši IT infrastrukturu a do racku se přidávají další aktivní komponenty. Rázem se aktivní chlazení stává důležitým bodem. TX CableNet nabízí řešení díky svému multifunkčnímu střešnímu plechu. Snadno lze provést přímou instalaci nebo dodatečnou montáž ventilátorové jednotky na místo zakrytého výřezu ve střešním plechu. Šroubované střešní plechy lze alternativně zvednout pomocí distančních dílů, aby byla podpořena ventilace. Nejlepší na tom je, že není potřeba investovat do nového IT racku.
Chceme, aby byl přechod z osvědčeného TE 8000 k novému a vylepšenému TX CableNet co nejpohodlnější.
S 13 variantami, včetně nových velikostí s prostorově optimalizovanými výškami a hloubkami přizpůsobenými ještě efektivněji vašim budoucím požadavkům, si TX CableNet zachovává osvědčenou kvalitu svého předchůdce a zároveň nastavuje nové standardy.
Jak vám může konverzní nástroj pomoci? Vyhledejte objednací čísla síťových skříní TE a zobrazí se seznam alternativních skříní s podobnými rozměry – pokud chcete použít stejné velikosti. V některých případech se zde zobrazí také VX IT. Zkontrolujte, zda je doporučení vhodné pro vás a vaši aplikaci. Možná zjistíte, že rozměrově zcela nové varianty TX CableNet jsou ještě výhodnější. Vezměte prosím na vědomí, že dříve nainstalované příslušenství se může od tohoto lišit. Převod dokončíte vytvořením a stažením seznamu oblíbených. Zaregistrujte se nebo se můžete obrátit na Vašeho obchodníka nebo zákaznický servis.
Rittal TE 8000 | Rittal TX CableNet / VX IT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. číslo | Popis | Balení | Obj. číslo | Popis | Balení | Informace | Oblíbené | ||
Rittal TE 8000 | Obj. číslo7888.390 | PopisTE 8000 network rack, WHD: 600x600x600 mm, with glazed door | Balení1 pc(s). | Rittal TX CableNet / VX IT | Obj. číslo | PopisStará položka, bez náhrady | Balení | Informace | Oblíbené |
Rittal TE 8000 | Obj. číslo7888.410 | PopisTE 8000 network rack, WHD: 600x600x800 mm, with glazed door | Balení1 pc(s). | Rittal TX CableNet / VX IT | Obj. číslo | PopisStará položka, bez náhrady | Balení | Informace | Oblíbené |
Rittal TE 8000 | Obj. číslo7888.430 | PopisTE 8000 network rack, WHD: 600x1200x600 mm, with glazed door | Balení1 pc(s). | Rittal TX CableNet / VX IT | Obj. číslo7888.276 | PopisTX CableNet, glazed door, 24 U, WHD: 600x1200x600 mm, RAL 7035, with side panels | Balení1 pc(s). | Informace | Oblíbené |
Rittal TE 8000 | Obj. číslo7888.440 | PopisTE 8000 network rack, WHD: 600x1200x800 mm, with glazed door | Balení1 pc(s). | Rittal TX CableNet / VX IT | Obj. číslo7888.278 | PopisTX CableNet, glazed door, 24 U, WHD: 600x1200x800 mm, RAL 7035, with side panels | Balení1 pc(s). | Informace | Oblíbené |
Rittal TE 8000 | Obj. číslo7888.500 | PopisTE 8000 network rack, WHD: 600x2000x600 mm, with glazed door | Balení1 pc(s). | Rittal TX CableNet / VX IT | Obj. číslo7888.266 | PopisTX CableNet, glazed door, 42 U, WHD: 600x2000x600 mm, RAL 7035, with side panels | Balení1 pc(s). | Informace | Oblíbené |
Rittal TE 8000 | Obj. číslo7888.510 | PopisTE 8000 network rack, WHD: 600x2000x800 mm, with glazed door | Balení1 pc(s). | Rittal TX CableNet / VX IT | Obj. číslo7888.268 | PopisTX CableNet, glazed door, 42 U, WHD: 600x2000x800 mm, RAL 7035, with side panels | Balení1 pc(s). | Informace | Oblíbené |
Rittal TE 8000 | Obj. číslo7888.460 | PopisTE 8000 network rack, WHD: 800x1200x800 mm, with glazed door | Balení1 pc(s). | Rittal TX CableNet / VX IT | Obj. číslo7888.218 | PopisTX CableNet, glazed door, 24 U, WHD: 800x1200x800 mm, RAL 7035, with side panels | Balení1 pc(s). | Informace | Oblíbené |
Rittal TE 8000 | Obj. číslo7888.430 | PopisTE 8000 network rack, WHD: 600x1200x600 mm, with glazed door | Balení1 pc(s). | Rittal TX CableNet / VX IT | Obj. číslo5326.121 | PopisVX IT, solid, 19" mounting angles standard, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U | Balení1 pc(s). | Informace Alternativní výrobek | Oblíbené |
Rittal TE 8000 | Obj. číslo7888.440 | PopisTE 8000 network rack, WHD: 600x1200x800 mm, with glazed door | Balení1 pc(s). | Rittal TX CableNet / VX IT | Obj. číslo | PopisStará položka, bez náhrady | Balení | Informace | Oblíbené |
Rittal TE 8000 | Obj. číslo7888.500 | PopisTE 8000 network rack, WHD: 600x2000x600 mm, with glazed door | Balení1 pc(s). | Rittal TX CableNet / VX IT | Obj. číslo5329.121 | PopisVX IT, solid, 19" mounting angles standard, RAL7035, WHD 600x2000x600mm, 42U | Balení1 pc(s). | Informace Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications | Oblíbené |
Poznámka: Namontované příslušenství se může lišit. Pro speciální požadavky vám může pomoci najít vhodné řešení VX IT konfigurátor.
TX CableNet je ideální jako konvenční síťový rack. Nový typ kabelových vstupů střechou – založený na konceptu „vodopádu“ – umožňuje kritické poloměry ohybu měděných a optických kabelů a usnadňuje vkládání a upínání i velkých svazků kabelů. Jakožto součást konceptu klimatizace umožňují dveře s ventilačními otvory dostatečné chlazení aktivních a pasivních síťových komponent jako jsou switche pro připojení k síti a distribuci dat. Chladný vzduch z kancelářského klimatizačního systému se přes perforované přední a zadní dveře snadno dostane k aktivním komponentům. Všechny relevantní parametry racku lze snadno monitorovat přes webový prohlížeč pomocí monitorovacího systému CMC III nebo inteligentních napájecích jednotek (PDU), které lze rozšířit například o senzory. Připojení k nadřazenému systému správy IT umožňuje monitorování infrastruktury i ve velmi velkých objektech a budovách, jaké se nacházejí ve zdravotnictví – například v nemocnicích, na klinikách nebo v jiných zdravotnických zařízeních.
Kromě konceptu „vodopádu“ s uživatelsky přívětivým kabelovým vstupem shora je TX CableNet rovněž vhodný pro kancelářské prostředí se zvýšenou podlahou. Kabely se jednoduše přivedou zespodu stojanu. V takové aplikaci jsou kabely všech IT komponent, jako jsou počítače, telefony nebo tiskárny, vedeny do patch panelů, seskupeny pomocí switche a přesměrovány na centrální server. Prosklené dveře TX CableNet umožňují pohled do vnitřního prostoru racku, což umožňuje úplnou kontrolu všech komponent. Jednoduchá a bezpečná je i klimatizace – chladný vzduch z okolního systému kancelářské klimatizace může snadno proudit perforovanými předními a zadními dveřmi k aktivním komponentům. Komponenty lze snadno a bezpečně volitelně chladit pomocí dodatečně namontované ventilátorové jednotky ve střešním plechu. Dodatečné zabezpečení poskytuje volitelně instalovaná komfortní rukojeť AX s bezpečnostním zámkem pro ochranu proti neoprávněnému přístupu.
Máte dotazy týkající se TX CableNet? Kontaktujte nás prosím, pokud máte jakékoliv dotazy týkající se skříní TX CableNet.