并联夹板,内部 用于 VX、VX IT

商品编号: VX 8617.500

可灵活定位并可安装在并联的各个位置。适用于快速安全安装,可选择从前面或侧面安装。

商品编号:
VX 8617.500
您的获益
可从前或侧面进行快速安全的安装
可在并联点上全方位安装
灵活定位,可避免与装入设备碰撞
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
并联夹板,内部
并柜密封胶条
包括固定件
说明
只需 1 包即可足够整并联位置使用
适用于
箱体类型: VX
VX IT
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
包装单元
6 件
净重
1.38 kg
毛重
1.44 kg
税率号
83024900
EAN
4028177919327
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
产品描述
VX 内部并柜件
认证
UL + C-UL - FTTA