- 商品编号:
- CM 5001.083
- 产品描述
- 用于减小电缆导入时的电缆张力。电缆夹钳轨的长度由安装板的宽度确定。包含在供货范围中的角型固定件可在安装板上用三种不同的方式安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括两个角型固定件和固定螺钉
- 安装可能性
- 直立,与安装板的间距为 23 mm
- 直立,与安装板的间距为 10 mm
- 倾斜,朝向安装板
- 适用于
- VX 底座系统
- Base/plinth system VX, stainless steel
- 尺寸
- 长度: 1,099 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
TP
宽度: = 1,200 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.45 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 1.7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177502970
- ETIM 8
- EC000322
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
-
CM 电缆夹钳轨,C 型安装角轨,用于安装板,用于 TS、VX SE、TP,适用宽度:1200 mm