- 商品编号:
- SZ 5001.053
- 产品描述
- 用于安装在现有的螺栓。三面带有系统孔。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 1,110 mm
- 安装可能性
- 请注意,在 TP 机柜系统和 HD 紧凑型控制柜中的安装方式不同。详情请参见相应的安装说明。
- 适用于
- 箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜
TP
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 3.468 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177479616
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
-
SZ 内部扩装用轨,用于 CM、TP,长度:1110 mm