顶装模块 用于 TS

商品编号: TS 8801.735

作为从上方输送电缆的电缆分路隔室,或者利用母线系统通过并联机柜进行配电。

商品编号:
TS 8801.735
产品描述
作为电缆管理室便于电缆从上方引入或母线系统经并联柜至配电系统。批量生产的 TS 顶板用于上方的封闭。
材料
钢板,1.5 mm
表面
涂漆, 织纹
颜色
与 RAL 7035 类似
供货范围
框架模块
前面/后面 2 块护板
8 个带自动电位平衡功能的支架
4 个螺杆带运输吊环
安装操作说明
上面并柜时不能安装盖板
尺寸
高度: 200 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
适用于
箱体类型: TS
宽度: = 600 mm
深度: = 600 mm
包装单元
1 件
净重
11.061 kg
毛重
11.643 kg
税率号
94039910
EAN
4028177250482
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
TS 顶装模块,用于TS,用于机柜宽度深度: 600x600 mm
认证
UL + C-UL (listed)
资料
信息表