- 商品编号:
- PS 4638.600
- 产品描述
- 用于编程设备等等,可直接安装在门框中。在维修的情况下能快速翻下形成最大的放置面积,使用完成后折回即可节约空间。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 安置面积
- 宽度: 413 mm
深度: 400 mm - 适合于门宽度
- 600 mm
- 安装可能性
- 在管状门框架上
- 用于平面安装
- 承载力
- 最大 300 N
- 安置面积
- 宽度: 413 mm
深度: 400 mm - 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
PC - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.471 kg
- 毛重
- 3.671 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 14.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177107496
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- PS 托架式台面,用于 VX、TS、VX SE、PC,适用门宽:600 mm
- 资料
- 信息表