- 型号:
- TS 4594000
- 产品描述
- 用于简便固定电缆槽、电缆软管夹、防接触保护盖板、门上安装设备、电缆夹钳和电缆固定件。
- 技术数据
- 孔直径为 4.5 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 290 mm
- 适合于门宽度
- 400 mm
- VX SE 安装方式
- In door width 400 mm
- AX 安装方式
- In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- 不锈钢 AX 安装方式
- 安装在箱体宽度 300 mm 处
- AX塑料箱 安装方式
- In door width 400 mm
- 三件式 AX 安装方式
- 安装在箱体深度 473 mm 处
- TS 安装方式
- In door width 400 mm
- VX 底座安装方式,不锈钢材质
- 安装在底座深度 400 mm 处,配合 M6 内六角螺钉与 M6 螺母使用
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
AX
AX 塑料
AX3段式壁挂箱体
- 适用于
- VX 底座系统,不锈钢材质
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 2.94 kg
- 毛重
- 3.02 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 14.05 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177103726
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
-
TS 安装条,用于 TS、VX SE、TP,适用的门宽:400 mm,长度:290 mm