- 商品编号:
- AX 2435.600
- 型式
- 为 KESO/KABA 锁定系统做准备
- 产品描述
- 解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。预备用于安装半圆锁和锁芯(根据 DIN 18 252)。ASSA 和 KESO/KABA 规格,预备用于半圆锁。
- 材料
- 锌铸件
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 锁
- 锁具规格: 设计用于总长度不超过 42.5 mm,直径不超过 22 mm 的 KESO/KABA 半圆锁
- 适合于箱体类型
- AX 配备三点式锁具系统
- TE
- TP 下方部分
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.548 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177938212
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert KESO / KABA
- 资料
- 说明书