- 商品编号:
- SZ 2534.100
- 产品描述
- 用于在所有带凸缘锁的单门控制机柜上的补充安装。盖板用总长 40 mm 或 45 mm (按照 DIN 18 252) 的异型半圆锁锁定。附加的盖板可保护锁芯免受脏污。机柜的防护等级不降低。供货时无半圆形锁。
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 不适合于不锈钢箱体 1.4404 (AISI 316L) 和使用凸缘锁 SZ 2304.000。
- 与型号相匹配
- 9785040
- 9785042
- 适合于箱体类型
- AE 带凸缘
- 带凸缘锁的壁挂式AE箱
- AE 基本型带凸缘
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.239 kg
- 毛重
- 0.257 kg
- 税率号
- 83015000
- EAN
- 4028177462946
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- 半圆锁 RAL7035
- 资料
- 说明书