- 型号:
 - TS 8610605
 - 产品描述
 - 取代一扇钢板门或后壁。
 - 材料
 - 框架:铝挤压型材
角型连接件:锌压铸件
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
 - 粉末涂层
 - 颜色
 - 框架:RAL 7035
角型连接件:RAL 7035
检视窗用透明片(内部有压印掩膜):RAL 9005 - 供货范围
 - 配有安全玻璃的透明门框
带有双齿锁芯的锁杆
180° 铰链(4 个) - 透明表明
 - 检视窗宽度: 460 mm
检视窗高度: 1,840 mm - 检视窗高度
 - 1,840 mm
 - 安装操作说明
 - 在替换后板安装时需要锁具零件
 - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
 - IP 55
 - 适用于
 - 箱体类型: TS
TS IT
VX SE
宽度: = 600 mm
高度: = 2,000 mm - 包装单元
 - 1 件
 - 净重
 - 10.5 kg
 - 毛重
 - 12.5 kg
 - EAN
 - 4028177693845
 - ETIM 9
 - EC000747
 - ECLASS 8.0
 - 27182204
 - 产品描述
 - TS 透明门,用于TS, TS IT, SE,用于机柜宽度高度: 600x2000 mm
 
- 资料
 - 说明书