接插嵌板 用于光缆接线箱,可锁

商品编号: DK 7478.535

可为不同的耦合类型提供 5 种不同的 LWL 板。根据所选板材型号和尺寸,每个板材的安装位置数量各异。

商品编号:
DK 7478.535
产品描述
针对接线箱有多种板可供选择,带相应的用于安装单个或双重光纤接头的开口。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
安装位置数量
24
用于光纤接头
E-2000
E-2000 复式
SC
LC 复式
关于订货编号的说明
E-2000 Duplex 只有一半的安装位置可供使用。
高度单位
2 U
包装单元
1 件
净重
0.45 kg
毛重
0.553 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
2.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94039910
EAN
4028177167988
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
产品描述
DK 接线板