- 商品编号:
- DK 7111.214
- 产品描述
- 为了使整个电缆束实现结构化铺设,可将电缆导引固定格固定在机柜的不同位置上。
- 使用范围
- 用于在分配层内实现水平的电缆导引和铺设。通过其开放式固定孔,它可在任何时候补充推入安装层面的19″ 系统孔中,并可用安装组件现有的固定螺钉进行固定。
- 材料
- 支承件:钢板
电缆导引固定格, 连接夹:塑料符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 电缆导引固定格
连接夹 - Number connection combs
- 5
- 说明
- 单室尺寸(宽x深)约 34 x 100 mm
- 高度单位
- 1 U
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.57 kg
- 毛重
- 0.668 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177550360
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
- 电缆导引固定格 5
- 资料
- 说明书