粘扣带

商品编号: IN 2203.400

进行整齐的电缆铺设,保护电缆表皮,可以轻松地再次打开和重复使用,可以截取个性化的长度。

商品编号:
IN 2203.400
产品描述
用于确保有序的电缆铺设。黏粘扎带卷可个性化剪裁。
您的获益
不损伤电缆表皮
方便再次打开
可循环使用
尺寸
宽度: 16 mm
长度: 5,000 mm
包装单元
1 件
净重
0.044 kg
毛重
0.056 kg
税率号
39191019
EAN
4028177490161
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
产品描述
用 尼龙绳 5m x 16 mm