电缆槽

商品编号: TS 8800.751

通过专用 DIN 冲孔直接安装在机柜框架或平板件表面上(例如安装板)。连接片和电缆槽底板上的额定开口位置。

商品编号:
TS 8800.751
型式
用于安装板
用于在 VX 系统孔上安装
产品描述
通过专用 DIN 冲孔直接安装在机柜框架或平板件表面上(例如安装板)。连接片和电缆槽底板上的额定开口位置。
材料
硬质 PVC
不易燃烧,阻燃
耐温性达 +60 °C
颜色
与 RAL 7030 类似
供货范围
带盖板电缆槽
Bar width
5.5 mm
Slot width
4.5 mm
安装可能性
通过专用 DIN 冲孔直接安装在机柜框架或平板件表面上(例如安装板)
若将安装板靠到最后齐平对准机柜框架(安装位置 ±0 mm)进行安装,则水平安装的电缆槽与安装在机柜垂直型材上的电缆槽齐平
说明
可截短以适用于其他尺寸。
尺寸
宽度: 40 mm
深度: 80 mm
长度: 2,000 mm
包装单元
20 件
净重
22.98 kg
毛重
24.186 kg
税率号
73269098
EAN
4028177445451
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
产品描述
TS 电缆槽 用于安装板,宽高深:40x2000x80 mm
声明
符合性声明
符合性声明 UK