- 型号:
- DK 7072.100
- 产品描述
- 用于包裹开口四周的锐利边缘。以防人员受伤,并防止穿过的电缆损坏。边沿护条适用的材料厚度大约从 1.0 mm 至 2.0 mm,可根据情况个性化截短。
- 材料
- 塑料 PVC
- 颜色
- 黑色
- 长度
- 10 m
- 尺寸
- 宽度: 6 mm
高度: 11 mm
长度: 10 m - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.41 kg
- 毛重
- 0.47 kg
- 税率号
- 39162000
- EAN
- 4028177246614
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 产品描述
- DK 边缘保护 每包10M