- 商品编号:
- DK 7030.050
- 产品描述
- 通过两个继电器将输入端切换为输出端。可以通过该方法用测量值将输出端结合在一起,并且以此自动切换。此处以风扇调节为例。也可通过 CMC III 或 IoT 通讯模块操作界面进行手动切换。单独监控每个输出端并测量不同的数值。不能与紧凑型处理单元结合使用。
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
- 作用方式
- 接通两个输出端
- 测量电压、电流、功率及工作状态
- 用于控制风扇和加热器设备
- 材料
- 塑料
前部:光滑
箱体:织纹
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005
- 供货范围
- CMC III 电源单元
安装组件用于在表面固定
- Input connection
- IEC 插头 C14
- 总线系统接口
- 2 x RJ45 CAN 总线接口
- 每个物联网接口的设备数量(最大)
- 16
- PU 设备数量(最大)
- 8
- 说明
- 不能与紧凑型处理单元结合使用
- 为了控制风扇,每个风扇需要一个抑制器 7030051
- 尺寸
- 宽度: 138 mm
高度: 40 mm
深度: 132 mm
- 输出端接口
- 2 x IEC 插座 C13,带开关控制
- cos φ 测量范围
- 0 ‐ ± 90 °
- 能耗损耗
- 0 ‐ 1,000,000 kWh
- 有效功率
- 46 ‐ 2.3
- 额定频率
- 50 ‐ 60 Hz
- 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 10 A
- 电压
- 110 ‐ 230 V
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.588 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177659377
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
-
CMC III 电源